Passer au contenu principal

Chaudières gaz à condensation de type mural

Conçues avec une innovante technologie de condensation pour permettre un chauffage et une production d'eau chaude efficaces et fiables.

Pourquoi opter pour une chaudière gaz à condensation Daikin ?

Les chaudières gaz à condensation Daikin sont l’option idéale pour ceux qui souhaitent remplacer une chaudière existante par une alternative plus économique et éco-énergétique. Notre gamme de chaudières murales offre aux utilisateurs finaux le nec plus ultra en termes de confort, d’efficacité énergétique et de fiabilité.

Performances fiables

  • La haute modulation adapte la puissance du brûleur pour atteindre des niveaux de performance élevés
  • Connexion à l’application Daikin Online Controller
  • « L’Œil Daikin » surveille les performances de la chaudière mixte

Efficacité énergétique

  • Utilisez la connexion d'alimentation solaire pour augmenter l’utilisation d’énergie renouvelable (disponible aussi bien pour la chaudière mixte que pour la chaudière chauffage seul)
  • Le système de combustion à gaz adaptatif (Lambda Gx) réduit les coûts énergétiques en régulant efficacement la combustion du mélange gaz-air.

Installation et entretien aisés

  • Les composants sont tous accessibles par l’avant de l'unité
  • Les dimensions compactes permettent l’installation de la chaudière à condensation au gaz dans différentes pièces, telles qu’une cuisine, une salle de bain, des placards, etc.

Design exclusif

  • Interface élégante attrayant pour tous les utilisateurs finaux
  • Combinaison de technologie de pointe et de design convivial

Taux de modulation élevé

Le taux de modulation automatique adapte la puissance du brûleur pour assurer le fonctionnement continu et sans faille de votre chaudière gaz à condensation. Le bon fonctionnement du système est synonyme de confort accru, de risque réduit de défaillance et de capacité à neutraliser les substances nocives des émissions pouvant être générées pendant l’allumage.

Technologie de condensation au gaz

Principe de fonctionnement

93 % d’efficacité

Chaudières mixtes classiques : de la vapeur d'eau est évacuée avec les gaz de combustion en phase de vaporisation, et la chaleur latente présente dans cette vapeur d'eau est ignorée.

109% d’efficacité

Chaudières gaz à condensation mixtes : les gaz de combustion entrent en collision avec l'eau avant leur évacuation. Ceci provoque la libération de la chaleur latente présente dans la vapeur d’eau.

  • La technologie Premix assure une combustion haute efficacité via l’utilisation d’un ventilateur à modulation pour l’obtention d’un mélange air-combustible parfait avant qu’il n’atteigne le brûleur (mélangeur air-gaz).
  • La combustion de 1 m3 de gaz naturel libère 1,7 kg de vapeur d’eau (chaleur latente) dans le gaz de combustion. Au lieu d’être éliminée via le conduit, la vapeur d’eau contenant de la chaleur latente est recirculée puis est réchauffée par un échangeur de chaleur au design exclusif.
  • La condensation qui se forme en raison du refroidissement de la vapeur d'eau jusqu’à une température tout juste inférieure au point de rosée est ensuite évacuée via un siphon. La technologie de condensation utilise efficacement le combustible pour assurer la réalisation d’importantes économies financières et un fonctionnement durable avec des émissions réduites.

Lambda Gx, système de combustion à gaz adaptatif

Le système de commande Lambda Gx crée la combinaison air-gaz parfaite pour la réalisation d’importantes économies d’énergie.

  • Le système commande de façon indépendante la quantité d’air et de gaz en fonction de la qualité de la flamme (courant d’ionisation).
  • Toute fluctuation de l’équilibre air-gaz (en raison de la température de l’air extérieur ou de la qualité du gaz naturel) peut être détectée par un courant d’ionisation et être électroniquement corrigée.
  • Pour permettre un processus efficace de combustion, du gaz est progressivement libéré dans le mélange jusqu’à l’obtention du rapport air-gaz idéal. Cette fonction prolonge la durée de vie utile du dispositif et réduit les émissions de gaz nocifs dans l’environnement.

Daikin Online Controller

L'application Daikin Online Controller peut commander et surveiller l'état de votre chaudière gaz à condensation et vous permet de :

  • Surveiller

    • L’état de votre système de chauffage
    • La consommation électrique
    • Les graphiques de consommation énergétique
  • Programmer

    • La température de consigne et le mode de fonctionnement, avec jusqu'à 6 actions par jour sur une période de 7 jours
    • Mode vacances
    • Mode intuitif
  • Commander

    • Le mode de fonctionnement et la température de consigne
    • Commandez à distance votre système et la production d’eau chaude sanitaire
    • Intégration de services et produits tiers avec IFTTT

Design primé

La chaudière gaz à condensation de type mural a remporté un iF Design Award et un Reddot Product Design Award pour sa conception novatrice. Ces prix représentent deux concours de design parmi les plus prestigieux et importants du monde.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?