Skip to main content

Intelligent Tablet Controller

Beheer meerdere zones en gebouwen vanaf één centraal aanraakscherm of online met onze cloudservice van Daikin.

Gebruiksvriendelijk

De gebruiksvriendelijke aanraakscherminterface maakt het eenvoudig om uw klimaat te beheren

Energiecontrole

Vergelijk het energieverbruik van meerdere locaties met benchmarks

Bediening van meerdere locaties

Regel tot 32 units per locatie via de online cloudservice van Daikin

Commerciële toepassingen

De Intelligent Tablet Controller is ideaal voor alle kleine tot middelgrote commerciële behoeftes

Centrale besturing van meerdere zones

Commerciële ruimtes verbruiken veel energie en bestaan vaak uit verschillende zones die afzonderlijke verwarming, koeling, verlichting, vrieskoeling en ventilatie nodig hebben. Met onze Intelligent Tablet Controller kunt u al deze variabelen met één centrale interface of via de Daikin Cloud regelen. Met een totaalproduct dat verschillende zones kan regelen maximaliseert u uw energierendement, verlaagt u uw energieverbruik en verhoogt u het comfort van uw klanten.

Stuur één tot ∞ locaties aan met de cloudservice van Daikin

1. Keuken - Individuele bediening door personeel
2. Bergruimte - Verlaag de energiekosten voor zones zonder comfortvereisten door een andere, ruimere temperatuurmarge in te stellen
3. Kleedkamer - Aangepaste instellingen creëren een warmere zone voor kleedkamers met een maximaal comfort voor de klant
4. Winkelzone - Een timer stelt de omstandigheden in voor, tijdens en na de openingsuren.

Gebruiksvriendelijke bediening

Het stijlvolle aanraakscherm voor plaatselijke bediening is ontworpen om in elk interieur te passen en de gebruiksvriendelijke interface maakt het systeem zeer gebruiksvriendelijk.

U kunt het zelfs zo instellen dat het personeel de instellingen maar beperkt kan wijzigen voor optimale bruikbaarheid en een maximaal energierendement en klantencomfort.

Maak verbinding met de Daikin Cloud

Stuur uw gebouw van overal aan. De cloudservice van Daikin kan meerdere locaties samenbrengen en is toegankelijk via elk toestel dat met het internet verbonden is. Installateurs en technici hebben ook toegang tot de cloud zodat ze kunnen inloggen en onmiddellijk problemen kunnen oplossen als er ooit een storing is. De gebruiksvriendelijke interface maakt de bediening nog eenvoudiger en de automatische opvolging van het energieverbruik helpt u om uw kosten op lange termijn te drukken.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !