Passer au contenu principal

Intelligent Tablet Controller

Commandez des zones et des bâtiments multiples depuis un écran tactile centralisé ou en ligne avec notre service Cloud Daikin.

Simplicité d’utilisation

Avec l’interface tactile intuitive, la régulation de votre climat intérieur est un véritable jeu d'enfant

Surveillance de la consommation d’énergie

Comparez et analysez la consommation d’énergie de différents sites

Commande de sites multiples

Commandez jusqu’à 32 unités par site via le service Cloud Daikin en ligne

Applications commerciales

Le dispositif intelligent Tablet Controller est idéal pour tous les types de besoins commerciaux de moyenne envergure

Commande multizone centralisée

Les locaux commerciaux sont énergivores et sont souvent divisés en différentes zones présentant des besoins différents en termes de chauffage, de rafraîchissement, d’éclairage, de réfrigération et de ventilation. Notre dispositif intelligent Tablet Controller est la solution idéale pour réguler toutes ces variables à partir d’une interface centralisée ou via le Cloud Daikin. En offrant une solution totale en mesure de gérer différentes zones, vous optimisez votre efficacité énergétique et réduisez votre consommation d’énergie et augmentez le confort de vos clients.

Contrôle d’un ou de plusieurs sites avec le service Cloud de Daikin

1. Cuisine - Commande individuelle par le personnel
2. Réserve - Réduction des coûts énergétiques pour les zones autres que les zones de confort, via le réglage d'une plage de température élargie
3. Vestiaires - Réglages personnalisés pour obtenir une zone plus chaude pour le confort de la clientèle
4. Zone de vente au détail - Préréglage à l'aide d'une minuterie des conditions avant, pendant et après ouverture

Commandes intuitives et conviviales

L’élégant écran tactile pour commande locale est conçu de façon à s’intégrer à tous les intérieurs, et l’interface intuitive rend le système extrêmement convivial.

Pour une facilité d’utilisation optimale, vous pouvez même limiter la possibilité de modification des réglages par le personnel tout en assurant l’obtention d’une efficacité énergétique et d’un confort client optimum.

Connectez-vous au Cloud Daikin

Commandez les équipements de votre bâtiment depuis tout lieu. Notre service Cloud Daikin peut connecter différents sites et est accessible via tout appareil connecté à Internet. Les installateurs et les techniciens ont également accès au Cloud, ce qui leur permet de se connecter à distance et de commencer immédiatement les opérations de dépannage en cas de dysfonctionnement. L’interface conviviale facilite encore plus la commande du système, tandis que le suivi automatique de votre consommation d’énergie vous aide à réduire vos coûts à long terme.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?