Skip to main content

Daikin Altherma HPC

Een nieuwe, verfrissende aanpak voor comfort in huis

Daikin Altherma HPC is een warmtepompconvector die verwarming en koeling in één product combineert.

Daikin Altherma HPC kan gecombineerd worden vloerverwarming en kan verouderde radiatoren vervangen. Deze kan op warmtepompen met lage temperatuur aangesloten worden om hogere capaciteiten te bereiken.

Wat is een warmtepompconvector?

Een warmtepompconvector werkt op een vergelijkbare manier als een radiator, omdat beide een ruimte verwarmen door middel van convectie. Een radiator creëert convectie door water door de leidingen te laten stromen. Met een warmtepompconvector is het convectieproces van een radiator sneller omdat er een kleine ventilator achter zit die de verwarmingscyclus versnelt.

Een warmtepompconvector zorgt voor dezelfde kamertemperatuur als een traditionele radiator maar met lagere watertemperaturen in de radiator en draagt op lange termijn bij tot een directe energiebesparing voor de gebruikers.

Kleine afmetingen

Dit verwarmingselement past met een diepte van 135 mm in elke woning of elk appartement.

Discreet

Naarmate het toestel de ingestelde waarde bereikt, verlaagt een continu modulerende ventilator geleidelijk aan zijn snelheid en veroorzaakt hij minder lawaai. De geluidsdruk van het toestel is 25 dB(A) op 1 m wanneer de ventilator op een lage snelheid is ingesteld.

Perfecte combinatie

Deze warmtepompconvector past perfect binnen het Daikin Altherma 3-assortiment.

NIEUW! Optioneel kwaliteitscontrole van de binnenlucht voor het vloermodel

De binnenluchtkwaliteit (IAQ) verwijst naar de kwaliteit van de lucht in een gebouw of constructie, die dag in dag uit wordt ingeademd door de gebruikers van het gebouw.

Bij het plannen van nieuwe woningen, scholen, kantoren of licht commerciële gebouwen moeten veel dingen in overweging worden genomen. Naast structurele factoren moet er ook rekening worden gehouden met verwarming, koeling en iets wat vaak wordt verwaarloosd: de kwaliteit van de binnenlucht.

Wist u dat de binnenlucht die we inademen, zowel thuis, op kantoor als in een hotelkamer, veel meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht?

  • 90% van onze tijd brengen we binnen door
  • De kwaliteit van de binnenlucht kan 2 tot 5x slechter zijn dan deze van de buitenlucht als gevolg van verontreinigingen zoals pollen, bacteriën, enz.

Indoor luchtverontreinigingen en deeltjes in de lucht

Met het juiste systeem (airco, ventilatie, luchtzuivering) kunnen luchtverontreinigingen zoals pollen, sporen, cementstof, bacteriën, virussen of microben uit de lucht worden gefilterd.

Hoe kleiner die deeltjes, hoe gevaarlijker ze zijn voor onze gezondheid. Daarom wordt fijn stof ingedeeld op basis van de grootte.

​

Andere voordelen van de Daikin Altherma HPC

Bediening

Daikin biedt een grote verscheidenheid aan controllers die functioneel zijn en een geweldig design hebben.

Snel en met hoge capaciteit

De Daikin Altherma HPC combineert de voordelen van residentiële vloerverwarming met radiatoren. Deze zorgt sneller en bij ultralage temperaturen (35/30°-regeling) voor verwarming of koeling met hoge capaciteit.

Gemoduleerde luchtstroom

Wanneer er minder warmtevraag is, moduleert de unit zijn luchtstroom om de ventilatorsnelheid te vertragen en wordt tegelijkertijd het bedrijfsgeluid vertraagd. Een standaard AAN/UIT-ventilator die tegelijkertijd op volle snelheid draait, kan het geluid drastisch verhogen.

DC-inverter

Daikin Altherma HPC gebruikt de nieuwste technologieën om minder elektriciteit te verbruiken en toch betrouwbare prestaties te leveren.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !