Skip to main content

Daikin Altherma 3 R

De nieuwe norm voor warmtepompen

Een nieuwe leider in de markt van warmtepompen

De Daikin Altherma 3 R is de nieuwste toevoeging aan het beroemde Altherma-assortiment. Het volledig nieuwe gamma bestaat uit verschillende units die door middel van warmtepompen energiezuinige verwarming voor nieuwbouwwoningen leveren. Dit assortiment met onze kenmerkende Bluevolution-technologie en compressoren in combinatie met koelmiddel R-32 haalt een seizoensrendement van A+++.

De voordelen van Daikin Altherma 3 R

  • Sterke prestaties

    • Haalt een seizoensrendement van A++ met Bluevolutiontechnologie (energielabel 2019)
    • De buitenunit werkt bij temperaturen tot wel -25°C
  • Eenvoudig te installeren

    • Dankzij de compacte afmetingen passen de units overal
  • Gebruiksvriendelijk

    • De Daikin Altherma 3-reeks is voorzien van een uiterst intuïtieve gebruikersinterface.
    • Met een app of besturingssysteem kan de Daikin Altherma 3 altijd en van overal bediend worden

Assortiment Daikin Altherma 3 R

Ontdek de voordelen van elke unit in het assortiment Daikin Altherma 3 R:

  • Daikin Altherma 3 R W

    Wandmodel

    • Flexibele en compacte unit zonder vereiste vrije ruimte aan de zijkant
    • Kan worden gecombineerd met een afzonderlijke boiler voor sanitair warm water (tot 500 liter, met of zonder ondersteuning door zonne-energie)
    • Modern en stijlvol design
  • Daikin Altherma 3 R F

    Vloermodel

    • Compacte unit met een klein oppervlak
    • Alle onderdelen en aansluitingen zijn in de fabriek gemonteerd
    • Minimale elektrische input voor een continue warmwatertoevoer
    • Kan met een Bizonemodel twee temperatuurzones tegelijkertijd regelen
    • Modern en stijlvol design, beschikbaar in wit of zilver
  • Daikin Altherma 3 R ECH 2O

    ECH₂O-vloerunit

    • Ingebouwde tank van 300 of 500 liter
    • Vers en veilig warm water dankzij scheiding van watertank en sanitair warm water
    • Optimaal energiegebruik dankzij aansluiting voor zonnepanelen
    • Bivalente optie, voor combinatie met andere warmtebronnen

Bekroond ontwerp

De Daikin Altherma 3 R heeft een IF design award en Reddot Product Design Award gewonnen voor zijn innovatieve ontwerp. Deze awards zijn twee van de meest prestigieuze en grootste designwedstrijden ter wereld.

Een nagelnieuwe gebruiksvriendelijke controller

  • Overzicht van temperatuur

    • in uw woning met verschillen per kamer: van watertemperatuur tot vloerverwarming
    • buiten uw woning
  • Verwarming op maat

    • Personaliseer het aantal te verwarmen zones en de vereiste temperaturen
    • Stel de parameters van uw sanitair warm water en uw verwarming van ruimtes in
  • Het Daikin-Eye

    • toont de status van de unit
    • Blauw wil zeggen dat de unit juist werkt
    • Rood wil zeggen dat er een fout is opgetreden

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !