Skip to main content

Fully Flat Cassette

Een combinatie van een bekroond design en technische perfectie.

Uniek, bekroond design

Onze Fully Flat Cassette is ontworpen in Europa voor Europa en past perfect bij standaardplafondpanelen. Het strakke design steekt slechts 8 mm uit het plafond uit en heeft de Universal Design Award gewonnen in 2014 en de German Design Award Special in 2016. Het onopvallende design van onze Fully Flat Cassette is beschikbaar in wit of zilver en is ideaal in om het even welk gebouw.

Ontworpen voor efficiëntie en comfort

Intelligente sensoren

De optionele intelligente sensoren gebruiken een bewegingssensor om luchtstroom weg van mensen te richten en tocht te elimineren. Het systeem schakelt automatisch over op een energiebesparende modus of wordt uitgeschakeld wanneer gedetecteerd wordt dat de ruimte leeg is. Een extra vloersensor zorgt ervoor dat de temperatuur van de vloer tot het plafond constant blijft.

Individuele lamelbesturing

Met de afstandsbediening voor de verstelbare luchtafvoerlamellen kunt u verschillende luchtstroompatronen creëren voor installatie in hoeken, naast wanden of in onregelmatig gevormde ruimtes. Deze functie is vooral handig wanneer u uw interieur opnieuw indeelt omdat u de luchtstroompatronen kunt afstellen zonder de unit te verplaatsen.

Fluisterstille werking

Met slechts 25dBA is onze Fully Flat Cassette de stilste cassette die momenteel op de commerciële markt beschikbaar is.

Verwante producten

Meer info

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !