Passer au contenu principal

Pompes à chaleur hybrides Daikin Altherma

Notre pompe à chaleur hybride combine une pompe à chaleur et une chaudière à condensation au gaz pour optimiser l’efficacité énergétique indépendamment des températures extérieures.

Chauffage

Une pompe à chaleur Daikin Altherma hybride détermine automatiquement la combinaison de chauffage la plus économique et la plus éco-énergétique. Cette solution totale s’intègre parfaitement à vos tuyauteries et votre câblage actuels

Confort optimal

L'eau chaude sanitaire est chauffée grâce à la technique de la condensation ce qui résulte en une augmentation de l'efficacité de maximum 15% par rapport aux chaudières à condensation à gaz traditionnelles.

Rafraîchissement

Vous pouvez combiner la climatisation pour obtenir une solution complète. La pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride est un système de chauffage complet qui peut également climatiser.

Daikin Altherma R Hybrid

Combinaison d’un système multisplit et d’une pompe à chaleur hybride, Daikin Altherma R Hybrid est une solution totale assurant des fonctions de climatisation et de production d'eau chaude. Compatible avec notre gamme d’unités split, de radiateurs et de systèmes de chauffage par le sol, Daikin Altherma R Hybrid est votre solution intelligente pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire, pour un confort climatique tout au long de l’année.

 

La combinaison idéale

Notre pompe à chaleur Daikin Altherma hybride combine une technologie pompe à chaleur air-eau et une chaudière à condensation au gaz pour assurer l’obtention d’une efficacité optimale. Sa programmation intelligente vous aide à économiser jusqu’à 35 % d’énergie de plus qu’une chaudière à condensation traditionnelle en déterminant automatiquement la combinaison la plus économique et la plus éco-énergétique en fonction des prix de l’énergie, des températures extérieures et de la puissance calorifique des unités intérieures.

Assistance de fonctionnement avec de l’énergie renouvelable

Via l’extraction d’énergie renouvelable présente dans l’air, nos pompes à chaleur Daikin Altherma hybrides utilisent une combinaison optimale d’énergie renouvelable et d’énergie traditionnelle pour chauffer votre maison et produire de l’eau chaude. Lorsqu’il fonctionne en mode pompe à chaleur, le système est alimenté par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et peut atteindre une efficacité énergétique jusqu’à la classe A++.

Technologie brevetée de condensation pour le chauffage et la production d'eau chaude

Équipée de notre double échangeur de chaleur exclusif, la pompe à chaleur Daikin Altherma hybride met en œuvre la technologie de condensation pour chauffer et produire de l’eau chaude sanitaire avec une efficacité 10 à 15 % supérieure à celle des chaudières à condensation au gaz traditionnelles.

Installation aisée et abordable

Les pompes à chaleur hybrides sont idéales pour les projets de rénovation et le remplacement des anciennes chaudières. Le design compact de la pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride nécessite un espace minimum pour l’installation et est parfaitement compatible avec votre tuyauterie et vos radiateurs actuels. Vous pouvez ainsi profiter de l’efficacité énergétique d’une pompe à chaleur sans devoir remplacer l’intégralité de votre système.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?