Skip to main content

Bluevolution koelaggregaat & warmtepompbereik

Het resultaat van de ongeëvenaarde ervaring van Daikin in het ontwikkelen van R-32 technologie

Daikin, ‘s werelds eerste bedrijf dat een nieuwe generatie van luchtgekoeld scroll-koelaggregaten met koelmiddel R-32 aanbiedt.

Daikin gaat voortdurend voorop in koeltechnologie en probeert opnieuw om te innoveren. Met de nieuwe generatie van koelaggregaten en warmtepompen met R-32, heeft Daikin het Bluevolution-gamma uitgebreid tot grotere capaciteiten, waardoor nu ook commerciële toepassingen kunnen profiteren van het gebruik van R-32 koelmiddel.

Waarom heeft Daikin R-32 modellen gelanceerd?

Het aardopwarmingsvermogen (GWP) van R-32 is slechts 675. Slechts twee derde in vergelijking met een vaak gebruikt koelmiddel zoals R-410A. Dankzij de lagere brandbaarheidsklasse (R-32 behoort tot de categorie A2L in ISO817), kan het veilig worden gebruikt in talrijke toepassingen, waaronder ook koelwatersystemen. Omdat het koelmiddel slechts uit één bestanddeel bestaat, is het ook eenvoudiger te recyclen en hergebruiken, een bijkomend ecologisch pluspunt.

Waarom kiezen voor R-32 koelmiddel

Eigenlijk wordt R-32 koelmiddel beschouwd als het meest evenwichtige koelmiddel op het vlak van impact op het milieu, rendement, veiligheid en kosteneffectiviteit voor AC- en warmtepompapparatuur.

Laat ons beginnen met analyseren hoe R-32 beantwoordt aan de belangrijkste aspecten bij het kiezen van koelmiddel: betaalbaarheid, milieuvriendelijkheid en veiligheid.

  • Duurzaamheid

    R-32 heef geen potentieel voor ozonafbraak, terwijl het GWP (aardopwarmingspotentieel) 675 is, twee derde lager dan R-410A. Het kan het laadvolume met 30% verminderen, in vergelijking met R-410A. Dit alles kan leiden tot een afname van 76% in Co2-emissies, in vergelijking met conventionele technologie.

    R-32 kan gemakkelijk gerecycled worden. Het kan herwonnen worden tijdens onderhoudsactiviteiten en daarna opnieuw gebruikt worden.

  • Energie en kostenefficiëntie

    Omdat R-32 warmte efficiënt overdraagt, kan het elektriciteitsverbruik aanzienlijk verminderd worden, in vergelijking met apparaten die R-410A gebruiken.

    R-32 is eenvoudig en goedkoop om te installeren en later te onderhouden, het maakt compacte kostenefficiënte ontwerpen mogelijk en minimaliseert de algemene investeringskosten door de systeemactiviteiten en onderhoudskosten te verlagen.

  • Veiligheid

    R-32 is niet giftig en is geclassificeerd als een Klasse A2L (Lage ontvlambaarheid) koelmiddel overeenkomstig de internationale norm ISO817:2014

    De ISO 817:2014 verdeelt de ontvlambaarheid van koelmiddelen in 4 categorieën:
    Klasse 1 (geen vlamverspreiding), klasse A2L (lagere ontvlambaarheid), klasse 2 (brandbaar) en klasse 3 (hogere ontvlambaarheid).

Een inzicht op het beleid van Daikin inzake koelmiddelen en het antwoord op nieuwe behoeften

​

Koelmiddelen zijn meer nodig dan ooit, omdat de behoeften voor koeling en verwarming overal ter wereld toeneemt. Terwijl koelmiddeloplossingen uit het verleden hebben gevolgen gehad op het hedendaagse milieu, is het belangrijk om oplossingen te vinden die in de toekomst gebruikt kunnen worden en voldoen aan de hedendaagse uitdagingen. Dat is het belangrijkste doel van Daikin. Bijdragen aan het beperken aan de impact van koelmiddelen op het milieu met een samenhangende aanpak gedurende de levensduur van koelmiddel en apparatuur. ​

Bij het kiezen van een koelmiddel, blijven de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden gewoonlijk veiligheid, betaalbaarheid en milieuvriendelijkheid. Het is een zaak van evenwicht tussen deze verschillende aspecten en factoren. Natuurlijk kunnen de keuzes verschillen, afhankelijk van de toepassing, als een enkele perfecte keuze voor een toepassing bestaat eenvoudigweg niet. Maar de recente wijzigingen die werden doorgevoerd door nieuwe internationale regelgeving, hebben geleid tot nieuwe ontwikkelingen in de wereld van koelmiddelen, die de voorbije jaren evolueert naar minder GWP-koelmiddelen. ​

Daikin heeft, als een bedrijf met een unieke deskundigheid door het maken en produceren van zowel koelmiddel als apparatuur, R-32 geïdentificeerd als het meest evenwichtige koelmiddel op het vlak van impact op het milieu, energie-efficiëntie, veiligheid (R-32 is geclassificeerd als A2L - lage ontvlambaarheid) en kosteneffectiviteit voor AC- en warmtepompapparatuur. Daarom gelooft Daikin in R-32.

Het Bluevolution-gamma staat op het punt om te worden uitgebreid met een nieuwe reeks, ter aanvulling van deze productfamilie van Daikin voor het segment commerciële airconditioning.

Het Bluevolution-gamma is gemaakt van moderne en geavanceerde technologieën met R-32 koelmiddel. Deze producten zijn bedoeld om de impact op het milieu van airconditioningtechnologieën voor de commerciële sector te verminderen. En dit alles zonder de prestaties van de units en hun mogelijkheden om het gewenste niveau van comfort te leveren te beïnvloeden. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Koelmiddelen zijn meer nodig dan ooit, omdat de behoeften voor koeling en verwarming overal ter wereld toeneemt. Terwijl koelmiddeloplossingen uit het verleden hebben gevolgen gehad op het hedendaagse milieu, is het belangrijk om oplossingen te vinden die in de toekomst gebruikt kunnen worden en voldoen aan de hedendaagse uitdagingen. Dat is het belangrijkste doel van Daikin. Bijdragen aan het beperken aan de impact van koelmiddelen op het milieu met een samenhangende aanpak gedurende de levensduur van koelmiddel en apparatuur.

Daikin heeft, als een bedrijf met een unieke deskundigheid door het maken en produceren van zowel koelmiddel als apparatuur, R-32 geïdentificeerd als het meest evenwichtige koelmiddel op het vlak van impact op het milieu, energie-efficiëntie, veiligheid (R-32 is geclassificeerd als A2L - lage ontvlambaarheid) en kosteneffectiviteit voor AC- en warmtepompapparatuur. Daarom gelooft Daikin in R-32 en blijft het toonaangevende technologieën ontwikkelen op basis van dit koelmiddel.

Blijf uitkijken naar meer informatie over de aankomende productlancering!

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !