Skip to main content

R-32 klein invertergestuurd koelaggregaat

Gegarandeerd de beste efficiëntie in zijn klasse, de laagste CO2-uitstoot en de snelste levering naar de locatie van de klant

Waarom kiezen voor

het nieuwe kleine invertergestuurde koelaggregaat?

  • Lage milieu-impact
    Het nieuwe R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaat staat garant voor de laagste directe en indirecte CO2-emissieniveaus. Dat maakt het tot een milieuvriendelijke serie, mede dankzij het gebruik van R-32, dat bekend staat als een duurzaam koelmiddel met een laag aardopwarmingspotentieel
  • Efficiëntie van topklasse
    Deze nieuwe serie onderscheidt zich doordat ze de hoogste efficiëntieniveaus op de markt kan bieden, zowel in koel- als in de verwarmingsmodus, waardoor aanzienlijke besparingen op de energierekening mogelijk zijn.
  • Marktleider in R-32 technologie
    Daikin kan bogen op het hoogste aantal R-32 installaties wereldwijd. Dat betekent niet alleen dat Daikin de meeste ervaring heeft, maar ook dat het het meest deskundige en betrouwbare bedrijf is dat de R-32 technologie produceert
  • Oneindige toepassingsmogelijkheden
    De serie R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaten is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van een zo breed mogelijk gamma toepassingen, van proceskoeling tot residentiële, commerciële en datacentertoepassingen. Dit alles om klanten een uiterst flexibele oplossing voor hun behoeften te bieden
  • Geoptimaliseerde systeemoplossingen
    Het beheer van meerdere parallelle units en de geavanceerde besturingslogica voor het optimaliseren van de productie van verwarming en koeling en het voldoen aan de behoeften voor sanitair warm water zorgen ervoor dat deze nieuwe serie uitgerust is met een groot aantal functies van onschatbare waarde.
  • Geavanceerde connectiviteit
    De complexiteit is aanzienlijk gereduceerd door over te stappen van hardware naar softwaretools. Dankzij een nieuw ontworpen configuratie-app is het mogelijk om de units van deze serie te laten communiceren met elk extern gebouwbeheersysteem.

  • Compact ontwerp
    Het nieuwe R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaat is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen, die allemaal uiterst compacte afmetingen hebben, ondanks de koel-/verwarmingscapaciteit die ze kunnen leveren. Hierdoor is de serie een ideale oplossing voor projecten waarbij de beschikbare ruimte een probleem vormt.
  • Wijdverbreid ondersteuningsnetwerk
    Klanten van Daikin profiteren niet alleen van de hoge kwaliteitsnormen die aan het merk zijn verbonden, maar ook van Daikin's wijdverbreide netwerk van ondersteuningsteams voor installateurs en aftersales over de hele wereld.

Drie verschillende lay-outs

›› 16 - 25 kW

›› 1152 mm x 802 mm

›› 32 - 50 kW

›› 1752 mm x 802 mm

›› 64 - 90 kW

›› 3506 mm x 802 mm

Uitvoeringen Enkel koelen of warmtepomp:

  • Capaciteitsbereik koeling: 16 – 90 kW
  • Capaciteitsbereik verwarming: 16 – 90 kW
  • EER: tot 3,16
  • SEER: tot 5,41
  • COP: tot 3,41
  • SCOP: tot 4,19
  • In eigen huis gebouwde scrollcompressor met invertertechnologie van Daikin

Belangrijkste kenmerken:

• Volledig invertergestuurde technologie

• Groot werkbereik: van – 20 °C tot 46 °C in koelmodus en van 20 °C tot 35 °C in verwarmingsmodus

• Kit voor hoge temperaturen beschikbaar om het werkbereik uit te breiden tot 52 °C

• Sanitair warm water tot 60 °C

• Beste efficiëntieniveau op de markt

• Laagste directe en indirecte CO2-emissie op de markt

• Fluisterstille werking

• Standaard Master/Slave-functie

• Verkrijgbaar met inverterpompset voor zowel lage als hoge opvoerhoogte

• Optionele geavanceerde connectiviteitskit inclusief: connectiviteit met elk gebouwbeheersysteem, Daikin on Site en de Daikin-app voor snelle inbedrijfstelling

Lay-out:

• 1 of 2 koelcircuits

• Geoptimaliseerde hardgesoldeerde platenwarmtewisselaar

• Geoptimaliseerde koper-aluminium condensorbatterij

Geschikt voor comfort- & procestoepassingen

  • Werkomstandigheden

Verwarming het hele jaar door gegarandeerd, productie van warm water tot 60°C en koeling van -20°C tot 52°C om te kunnen voldoen aan de installatievereisten in elk klimaat.

Volledig invertergestuurde technologie

De meest geavanceerde technologie met maximale efficiëntie en het hoogste kwaliteitsniveau. Ongeëvenaarde en bewezen betrouwbaarheid dankzij tests van koelaggregaten en componenten op verschillende locaties, zelfs onder extreme werkomstandigheden. De scrollcompressoren van Daikin zijn uitgerust met een invertertechnologie die de efficiëntie van deze serie verhoogt, zowel bij vollast als bij deellast. Dat is erg belangrijk, aangezien koelaggregaten en warmtepompen gedurende het grootste deel van hun bedrijfstijd doorgaans in deellast werken. Een hoog energie-efficiëntieniveau wordt ook gegarandeerd door de invertergestuurde ventilatoren die, samen met de invertergestuurde scrollcompressoren, deze nieuwe R-32 kleine koelaggregaten tot een volledig invertergestuurde serie maken. Het werkbereik van de unit kan worden uitgebreid tot de standaard bedrijfslimiet van de unit dankzij de kit HOGE OMGEVINGSTEMPERATUUR en een specifiek elektrisch ontwerp voor hoge omgevingstemperaturen (tot 52°C)

Fabrieksbeheer & connectiviteit

Master/Slave of Modbus RTU zijn standaard om een perfecte connectiviteit met de fabriekssystemen te garanderen

Bewaking op afstand en systeemoptimalisatie met Daikin's eigen cloudplatform Daikin on Site.

›› Preventief onderhoud om storingen te voorkomen

›› Energieverbruik visualiseren om energiekosten te verlagen

›› Uw gebouw bewaken en beheren, ongeacht waar u zich bevindt dankzij Daikin on Site

›› Diagnostische ondersteuning op afstand om de levensduur van uw systeem te verlengen

›› Meerdere locaties beheren

Het gamma R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaten

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !