Skip to main content

Waarom kiezen voor Multi-Split?

Koel of verwarm tot verschillende kamers met één enkele buitenunit

Discrete werking

Geniet van een comfortabel binnenklimaat dankzij de discrete en stille werking van de Multi-Split.

Lees meer

Onderhoudsvriendelijk

De Multi-Split heeft minder onderhoud nodig en is eenvoudiger te installeren in vergelijking met multi-split buitenunits.

Lees meer

Uitzonderlijk energierendement

De Multi-Split gebruikt geavanceerde technologie en koelmiddel met weinig impact voor een extreem energierendement.

Lees meer

Ongeëvenaarde flexibiliteit

Dankzij de compatibiliteit met een breed bereik aan binnenunits, de eenvoudige plaatsing en flexibele planning, past de Multi-Split is elke woning of bij elke levensstijl.

Lees meer

Vijf in één

Er kunnen op één Multi-Split-buitenunit tot vijf binnenunits van elk gamma of stijl aangesloten worden.

NEW Slechts één systeem voor warm water en airconditioning

Sluit een tank voor sanitair warm water en 3 binnenunits aan op uw multi-buitenunit

Meer info

Past bij uw levensstijl

Multi-Split is een flexibele oplossing, ideaal voor kleine buitenruimtes, zoals muren, daken of terrassen. En: er kunnen tot vijf units van elk gamma of stijl aangesloten worden.

Of het nu gaat om een kleine buitenruimte of het aansluiten van verschillende binnenunits, Multi Split is een ideale oplossing die zich aan alle aircobehoeften en -voorkeuren kan aanpassen.

  • Sluit tot vijf binnenunits in aparte ruimtes aan
  • Wissel om het even wanneer units en voeg er nieuwe toe
  • Plaats Multi Split op een wand, dak of terras
  • Gebruik de Onecta app om het klimaat van elke kamer te plannen en te wijzigen

Toonaangevend energierendement

Multi-Split gebruikt geavanceerde technologieën zoals R-32 koelmiddel met lage impact en een swingcompressor om de impact op het milieu met 68% te verminderen.

Tot A++ voor verwarming

Tot A+++ voor koeling

Discrete en stille werking

Met zijn compacte afmetingen en laag bedrijfsgeluid, is de Multi-Split ideaal voor huizen met beperkte buitenruimte.

Intelligente klimaatregeling

De Multi-Split biedt verschillende manieren om uw leefomgeving te beheren. Bedien de unit via de infrarood afstandsbediening, de Onecta-app op uw smartphone of spraakbesturingen via Alexa of Google Home.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !