Passer au contenu principal

Pourquoi opter pour la technologie Multi-Split ?

Rafraîchissez ou chauffez des pièces multiples avec une même unité extérieure

Fonctionnement discret

Profitez d’un environnement intérieur confortable grâce au fonctionnement discret et silencieux du système Multi-Split.

Lire la suite

Maintenance aisée

Le système Multi-Split nécessite moins d'entretien et est plus facile à installer que des unités extérieures split multiples.

Lire la suite

Efficacité énergétique exceptionnelle

Le système Multi-Split est extrêmement éco-énergétique, car il utilise une technologie avancée et un réfrigérant à faible impact.

Lire la suite

Une flexibilité inégalée

Grâce à sa compatibilité avec une grande variété d’unités intérieures, son installation aisée et sa programmation flexible, le système Multi-Split s'adapte à tout type d’habitation ou style de vie.

Lire la suite

Cinq systèmes en un

Raccordez jusqu'à cinq unités intérieures de tout style et de toute gamme à une même unité extérieure Multi-Split.

NOUVEAU Un seul système pour l'eau chaude et la climatisation

Possibilité de connecter un ballon d'eau chaude sanitaire et 3 unités intérieures à votre unité extérieure multi-air

En savoir plus

Adaptation à votre style de vie

Le système Multi-Split est une solution flexible, idéale pour les espaces extérieurs réduits comme les murs, les toits ou les terrasses. De plus, il permet de connecter jusqu’à cinq unités de toute gamme et de tout style.

Espace extérieur réduit, connexion d'une variété d'unités intérieures... ? Quels que soient les besoins et les préférence de climatisation, la solution Multi Split s'adapte idéalement pour les satisfaire.

  • Connectez jusqu'à cinq unités intérieures installées dans des pièces distinctes
  • Modifiez et ajoutez des unités à tout moment
  • Installez l'unité Multi Split sur un mur, un toit ou une terrasse
  • Utilisez l’Application Onecta pour programmer et modifier le climat de chaque pièce

Efficacité énergétique inégalée

Le système Multi-Split utilise des technologies avancées telles que le réfrigérant R-32 à faible impact et un compresseur swing pour réduire son impact environnemental de 68 %.

Jusqu'à A++ pour le chauffage

Jusqu'à A+++ pour le rafraîchissement

Fonctionnement discret et silencieux

Avec sa taille compacte et son faible niveau sonore, le système Multi-Split est la solution idéale pour les habitations disposant d’un espace extérieur limité.

Conditionnement de l’air intelligent

Le système Multi-Split offre diverses options pour gérer votre environnement intérieur. Pour commander l’unité, vous pouvez utiliser la commande à distance infrarouge, l’application Onecta sur votre smartphone ou les commandes vocales via Alexa ou Google Home.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?