COMFORT
» Verwarmingsproductie van 60 °C bij buitentemperaturen tot -10 °C
» Modellen voor alleen verwarming, omkeerbare modellen (koeling) en modellen met twee zones beschikbaar
» Stille buitenunit: 42 dB(A)*
» Eenvoudige bediening via de Madoka-thermostaat (wit, zilvergrijs of zwart)
» Bedrijfsbereik van de buitenunit tot -28 °C
*Geluidsdruk op 5 m van de unit, 1,5 m van de grond
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK
» Snellere installatie: configuratie-assistent via de Heating Solutions Navigator (HSN)
» Volledig uitgerust product met een magnetisch filter en een antivriesklep (optie)
CONNECTIVITEIT
» Bedien het product op afstand met uw smartphone of tablet dankzij het LAN-accessoire.
ZUINIG
» Tot A+++ in verwarmingsmodus bij 35 °C / A++ bij 55 °C
» Gecertificeerd met HP Keymark