CONFORT
» Production thermique à 60 °C avec une température extérieure jusqu'à -10 °C
» Disponibilité de modèles Chauffage seul, Réversible (rafraîchissement) et Bizone
» Unité extérieure silencieuse : 42 dB(A)*
» Régulation aisée à l'aide du thermostat Madoka (blanc, gris argent ou noir)
» Plage de fonctionnement de l'unité extérieure jusqu'à -28 °C
*Pression sonore à 5 m de l'unité, 1,5 m du sol
INSTALLATION ET MAINTENANCE AISÉES
» Réduction du temps d'installation : assistant de configuration via le système HSN (Heating Solutions Navigator)
» Produit complet avec filtre magnétique et soupape antigel (option)
CONNECTIVITÉ
» Commandez votre système à distance à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette grâce à l'accessoire LAN.
SOLUTION ÉCONOMIQUE
» Jusqu'à A+++ en mode chauffage à 35 °C / A++ à 55 °C
» Certification HP Keymark