Functioneel ontwerp
De behuizing herontworpen
Het witte rooster van horizontale lijnen aan de voorzijde onttrekt de ventilator aan het zicht, waardoor de waarneming van het geluid van de unit wordt verminderd.
De lichtgrijze, naadloze behuizing weerspiegelt enigszins de omgeving waarin de unit is geïnstalleerd, zodat het in elk decor past.
Monobloc met koelmiddel R-32
Daikin is een pionier op het vlak van warmtepompen met R-32. R-32 is met zijn lager aardopwarmingspotentieel net zo krachtig als een standaard koelmiddel, maar het haalt een hoger energierendement en stoot minder CO2 uit. R-32 is makkelijk te recupereren en te hergebruiken en is de perfecte manier om aan de nieuwe Europese doelstellingen inzake CO2-uitstoot te voldoen.
Consistente compactheid
De monobloc is ideaal voor plaatsen waar de ruimte beperkt is. Er is geen extra binnenunit nodig en de monobloc past direct onder een raam om buitenruimte te besparen.
Hulp voor installateurs en inbedrijfstelling
De roterende schakelkast is een gloednieuw kenmerk van deze monobloc-warmtepomp.
> Het helpt installateurs om op een gemakkelijke manier toegang te krijgen tot de hydraulische componenten en het koelmiddel van de unit.
> De service en inbedrijfstelling kunnen dan gemakkelijk worden uitgevoerd.
Verbeterde prestaties
De Daikin Altherma 3 M wordt gekenmerkt door verbeterde prestaties:
- Comfort het hele jaar door
- Tot A+++ (ruimteverwarming)
- Werking tot buitentemperatuur van -25 °C
- Levert een temperatuur van het uitgaand water van 55 °C bij -15 °C buitentemperatuur
- Beschikbaar in 4, 6 en 8 kW
- Geschikt voor kleine nieuwbouw of recente renovaties