Passer au contenu principal

Daikin Altherma 3 M 4-8 kW

La référence monobloc

Design fonctionnel

Caisson repensé

La grille frontale blanche mettant en œuvre des lignes horizontales masque le ventilateur et réduit la perception du bruit généré par l'unité.
Le caisson gris clair sans soudure reflète légèrement l'environnement dans lequel l'unité est installée, ce qui facilite son intégration à tout intérieur.

Système monobloc fonctionnant avec le réfrigérant R-32

La société Daikin est pionnière dans le domaine des pompes à chaleur fonctionnant au R-32. Avec son potentiel de réchauffement planétaire (PRP) réduit, le R-32 équivaut en puissance aux réfrigérants standard, mais atteint une efficacité énergétique supérieure et un niveau d’émissions de CO2 réduit. Facile à récupérer et à réutiliser, le réfrigérant R-32 est parfait pour la réalisation des nouveaux objectifs européens en matière d’émissions de CO2.

Compacité cohérente

Le système monobloc constitue la solution idéale pour les lieux avec des contraintes spatiales. Aucune unité intérieure supplémentaire n’est nécessaire, et l’unité monobloc peut être installée sous une fenêtre pour économiser de la place à l’extérieur.

Aide pour les installateurs et la mise en service

Le boîtier électrique rotatif est une toute nouvelle fonctionnalité de cette pompe à chaleur monobloc.
> Elle aide les installateurs à accéder facilement aux composants hydrauliques et aux composants du circuit de réfrigérant de l'unité.
> L'entretien et la mise en service peuvent être facilement réalisés.

Application Onecta, avec commande vocale

  • Commande du système de chauffage depuis la maison ou à distance via smartphone
  • Commande du système de chauffage à l’aide de commandes vocales
  • Intégration à Google Assistant et Amazon Alexa
  • Les autres caractéristiques incluent notamment :
    • Programmation pour fonctionnement quotidien ou mode vacances
    • Commande d’unités multiples/amélioration des performances
    • Surveillance de la consommation d'énergie

Logo Daikin Residential Controller

Madoka : thermostat d’ambiance câble convivial

  • Design élégant et élancé
  • Commande intuitive avec bouton tactile
  • Trois couleurs, pour une intégration à tout intérieur (blanc, noir et gris-argent)
  • Unité compacte mesurant 85 x 85 mm seulement

Émetteurs de chaleur et de fraîcheur

En tant que pompe à chaleur moyennes températures, Daikin Altherma 3 M est parfaitement compatible avec différents émetteurs, y compris les ventilo-convecteurs, le chauffage par le sol et les convecteurs de pompe à chaleur.

Pomme de douche portable avec de l'eau chaude

Production d'eau chaude sanitaire

Le système monobloc peut être combiné à des ballons d'eau chaude en acier inoxydable (EKHWS-D) et à des panneaux et des accumulateurs thermiques (EKHWP) pour assurer une production rapide d’eau chaude sanitaire.

Interface homme-machine (IHM)

Inspiré par la conception primée des unités intérieures Daikin Altherma 3, Daikin a également mis à niveau ce dispositif de commande pour permettre l’obtention d’une interface encore plus conviviale.

Performances consolidées

Le système Daikin Altherma 3 M affiche des performances améliorées :

  • Un confort tout au long de l'année
  • Jusqu'à A+++ (chauffage d'ambiance)
  • Fonctionnement jusqu’à une température extérieure minimale de -25 °C
  • Une eau en sortie à 55 °C par température extérieure de -15 °C
  • Disponible en version 4, 6 et 8 kW
  • Une adaptation aux nouvelles constructions et aux rénovations récentes de petite taille

En savoir plus

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?