Skip to main content

Daikin Altherma 3 M

Pure kracht

Verbeterd compact ontwerp

De behuizing herontworpen

Een zwart horizontaal rooster aan de voorkant verbergt de ventilator, waardoor het geluid dat door de unit wordt geproduceerd, minder hoorbaar is.
De lichtgrijze behuizing reflecteert de installatieruimte om de unit te laten opgaan in elke omgeving.

Eén ventilator voor units met hoge capaciteit

De ingenieurs van Daikin hebben de dubbele ventilator vervangen door één grotere ventilator en de vorm ervan geoptimaliseerd om zo minder bedrijfsgeluid te krijgen en de luchtcirculatie te verbeteren.

Monobloc met koelmiddel R-32

Daikin is een pionier op het vlak van warmtepompen met R-32. R-32 is met zijn lager aardopwarmingsvermogen net zo krachtig als standaardkoelmiddel, maar haalt een hoger energierendement en stoot minder CO2 uit. R-32 is makkelijk te recupereren en te hergebruiken en is de perfecte manier om aan de nieuwe Europese doelstellingen inzake CO2-uitstoot te voldoen.

Ideaal voor kleine ruimtes

De monobloc is ideaal voor plaatsen waar de ruimte beperkt is. Er is geen extra binnenunit nodig en de monobloc past direct onder een raam om buitenruimte te besparen.

Eenvoudige installatie en gemakkelijk in onderhoud

De Daikin Altherma 3 M haalt zijn kracht van binnen doordat alle hydraulische componenten in één unit gecombineerd zitten.

Onecta-app, met spraakbesturing

  • Bedien het verwarmingssysteem van thuis of op afstand via de smartphone
  • Bedien het verwarmingssysteem met gesproken commando's
  • Integreer alles met Google Assistant en Amazon Alexa
  • Andere functies:
    • Programmeren voor dagelijks gebruik of vakantieperiodes
    • Aansturing van meerdere units/prestatieverbetering
    • Opvolging van energieverbruik

Logo Daikin Residential Controller

Madoka: een gebruiksvriendelijke bedrade kamerthermostaat

  • Strak en elegant ontwerp
  • Intuïtieve aanraakbediening
  • Drie kleuren, geschikt voor in elk interieur (wit, zwart en zilvergrijs)
  • Compacte unit van slechts 85 x 85 mm

Verwarm- en koelelementen

Als midtemperatuurwarmtepomp werkt de Daikin Altherma 3 M perfect met verschillende soorten elementen, zoals ventilatorconvectoren, vloerverwarming en warmtepompconvectoren.

Handdouchekop met warm water

Productie van sanitair warm water

De monobloc kan worden gecombineerd met roestvrijstalen tanks (EKHWS-D), warmteaccumulatoren en panelen (EKHWP) om snel sanitair warm water te kunnen leveren.

Mens-machine-interface (MMI)

Daikin werd geïnspireerd door het bekroonde ontwerp van de Daikin Altherma 3-binnenunits en heeft deze controller ook een upgrade gegeven met een nog gebruiksvriendelijkere interface.

Comfort en hoogwaardige prestaties

De Daikin Altherma 3 M biedt betere prestaties en een groot productassortiment.

  • Tot A+++
  • Werking tot buitentemperatuur van -25 °C.
  • Gegarandeerde verwarmingscapaciteit tot -20 °C
  • Temperatuur van het uitgaande water is 60 °C bij -7 °C
  • Geschikt voor renovaties, vervangingen en grote nieuwe gebouwen

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !