Passer au contenu principal

Daikin Altherma 3 M

Le pacte puissance

Conception compacte améliorée

Caisson repensé

Une grille frontale horizontale noire dissimule le ventilateur unique et réduit la perception du bruit généré par l’unité.
Le caisson gris clair reflète le lieu d’installation pour aider l’unité à se fondre dans tout environnement.

Un seul ventilateur pour des unités haute puissance

Les ingénieurs Daikin ont remplacé le double ventilateur par un ventilateur de taille supérieure et ont optimisé sa forme de façon à abaisser le bruit de fonctionnement et à améliorer la circulation de l’air.

Système monobloc fonctionnant avec le réfrigérant R-32

La société Daikin est pionnière dans le domaine des pompes à chaleur fonctionnant au R-32. Avec son potentiel de réchauffement global (PRG) réduit, le R-32 équivaut en puissance aux réfrigérants standard, mais atteint une efficacité énergétique supérieure et des émissions de CO2 réduites. Facile à récupérer et à réutiliser, le R-32 est la solution parfaite pour la réalisation des cibles européennes d’émissions de CO2.

Solution idéale pour les petits espaces

Le système monobloc constitue la solution idéale pour les lieux avec des contraintes spatiales. Aucune unité intérieure supplémentaire n’est nécessaire, et l’unité monobloc peut être installée sous une fenêtre pour économiser de la place à l’extérieur.

Installation et maintenance aisés

Grâce à l’intégration de tous les composants hydrauliques, le système Daikin Altherma 3 M génère sa puissance de façon intrinsèque.

Onecta app, avec commande vocale

  • Commande du système de chauffage depuis la maison ou à distance via smartphone
  • Commande du système de chauffage à l’aide de commandes vocales
  • Intégration à Google Assistant et Amazon Alexa
  • Les autres caractéristiques incluent notamment :
    • Programmation pour fonctionnement quotidien ou mode vacances
    • Commande d’unités multiples/amélioration des performances
    • Surveillance de la consommation d'énergie

Logo Daikin Residential Controller

Madoka : thermostat d’ambiance câble convivial

  • Design élégant et élancé
  • Commande intuitive avec bouton tactile
  • Trois couleurs, pour une intégration à tout intérieur (blanc, noir et gris-argent)
  • Unité compacte mesurant 85 x 85 mm seulement

Émetteurs de chaleur et de fraîcheur

En tant que pompe à chaleur moyennes températures, Daikin Altherma 3 M est parfaitement compatible avec différents émetteurs, y compris les ventilo-convecteurs, le chauffage par le sol et les convecteurs de pompe à chaleur.

Pomme de douche portable avec de l'eau chaude

Production d'eau chaude sanitaire

Le système monobloc peut être combiné à des ballons d'eau chaude en acier inoxydable (EKHWS-D) et à des panneaux et des accumulateurs thermiques (EKHWP) pour assurer une production rapide d’eau chaude sanitaire.

Interface homme-machine (IHM)

Inspiré par la conception primée des unités intérieures Daikin Altherma 3, Daikin a également mis à niveau ce dispositif de commande pour permettre l’obtention d’une interface encore plus conviviale.

Confort et performances supérieures

Daikin Altherma 3 M se décline en de nombreuses versions et bénéficie de performances améliorées.

  • Jusqu'à A+++
  • Fonctionnement jusqu'à une température extérieure de -25 °C
  • Puissances calorifiques garanties jusqu’à une température minimale de -20 °C
  • Génération d’une LWT de 60 °C par -7 °C
  • Adaptation aux projets de rénovation et de remplacement, et aux nouvelles constructions de grande taille

En savoir plus

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?