Skip to main content

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 R is 's werelds eerste hoogperformante split-warmtepomp met R-32 koelmiddel en koeling. Het biedt een optimaal comfort het hele jaar door, dankzij verbeterde prestaties.

Compactere afmetingen

De behuizing herontworpen

Een zwart horizontaal rooster aan de voorkant verbergt de ventilator, waardoor het geluid dat door de unit wordt geproduceerd, minder hoorbaar is.
De lichtgrijze behuizing reflecteert de installatieruimte om de unit te laten opgaan in elke omgeving.

Eén ventilator voor units met hoge capaciteit

De ingenieurs van Daikin hebben de dubbele ventilator vervangen door één grotere ventilator en de vorm ervan geoptimaliseerd om zo minder bedrijfsgeluid te krijgen en de luchtcirculatie te verbeteren.

Werkt met koelmiddel R-32

Daikin is een pionier op het vlak van warmtepompen met R-32. R-32 is met zijn lager aardopwarmingspotentieel net zo krachtig als een standaard koelmiddel, maar het haalt een hoger energierendement en stoot minder CO2 uit. R-32 is makkelijk te recupereren en te hergebruiken en is de perfecte manier om aan de nieuwe Europese doelstellingen inzake CO2-uitstoot te voldoen.

Ideaal voor kleine ruimtes

Dankzij de enkelvoudige ventilator is de hoogte verkleind en dankzij het zwarte rooster past de unit discreet in elke buitenomgeving.

Verbeterd ontwerp

Voldoet aan de verwachtingen van de moderne samenleving

Buiten gaat de buitenunit perfect op in de omgeving dankzij het zwarte frontrooster.​ De horizontale lijnen van het rooster onttrekken de ventilator aan het zicht, waardoor de unit discreter is.​ In Europa is design van groot belang. Om die reden hebben we bij Daikin een nieuwe designlijn voor buitenunits ontwikkeld. Klanten investeren in hun eigendom om dat beter en duurzamer te maken, en warmtepompen moeten aan alle eisen voldoen.

Assortiment Daikin Altherma 3 R

Als derde generatie Daikin Altherma-warmtepomp zijn de binnenunits voorzien van alle installatie- en ontwerpverbeteringen, die in 2018 zijn beloond met de Reddot en iF-designawards. De binnenunits van Daikin kunnen op verschillende plaatsen worden geïnstalleerd: in de garage, kelder, bijkeuken of zelfs een keuken zonder afbreuk te doen aan het interieur. De units zijn speciaal ontworpen om het werk van de installateur te vergemakkelijken en dragen op die manier bij aan een optimale gemoedsrust!

  • Daikin Altherma 3 R W

    Wandmodel

    • Flexibele en compacte unit zonder vereiste vrije ruimte aan de zijkant
    • Kan worden gecombineerd met een afzonderlijke boiler voor sanitair warm water (tot 500 liter, met of zonder ondersteuning door zonne-energie)
    • Modern en stijlvol design
  • Daikin Altherma 3 R F

    Vloermodel

    • Compacte unit met een klein oppervlak
    • Alle onderdelen en aansluitingen zijn in de fabriek gemonteerd
    • Minimale elektrische input voor een continue warmwatertoevoer
    • Kan met een Bizonemodel twee temperatuurzones tegelijkertijd regelen
    • Modern en stijlvol design, beschikbaar in wit of zilver
  • Daikin Altherma 3 R ECH2O

    ECH₂O-vloerunit

    • Ingebouwde tank van 300 of 500 liter
    • Vers en veilig warm water dankzij scheiding van watertank en sanitair warm water
    • Optimaal energiegebruik dankzij aansluiting voor zonnepanelen
    • Bivalente optie, voor combinatie met andere warmtebronnen

Betere prestaties

Daikin Altherma 3 R is 's werelds eerste hoogperformante split-warmtepomp met R-32 koelmiddel en koeling. Het biedt een optimaal comfort het hele jaar door, dankzij verbeterde prestaties:​

  • Energielabel voor ruimteverwarming tot A+++​
  • Energielabel voor sanitair warm water tot A+​
  • Werking tot buitentemperatuur van -25 °C
  • Wateruitvoertemperatuur van 60°C bij -7°C​
  • Geschikt voor recente renovaties, ideaal voor nieuwbouw

Onecta-app, met spraakbesturing

  • Bedien het verwarmingssysteem van thuis of op afstand via de smartphone
  • Bedien het verwarmingssysteem met gesproken commando's
  • Integreer alles met Google Assistant en Amazon Alexa
  • Andere functies:
    • Programmeren voor dagelijks gebruik of vakantieperiodes
    • Aansturing van meerdere units/prestatieverbetering
    • Opvolging van energieverbruik

Daikin Onecta-logo

Meer info

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !