Passer au contenu principal

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 R est la pompe à chaleur split haute puissance, première au monde, utilisant le réfrigérant R-32 avec rafraîchissement. Grâce à ses meilleures performances, elle garantit un grand confort tout au long de l’année.

Compacité améliorée

Caisson repensé

Une grille frontale horizontale noire dissimule le ventilateur unique et réduit la perception du bruit généré par l’unité.
Le caisson gris clair reflète le lieu d’installation pour aider l’unité à se fondre dans tout environnement.

Un seul ventilateur pour des unités haute puissance

Les ingénieurs Daikin ont remplacé le double ventilateur par un ventilateur de taille supérieure et ont optimisé sa forme de façon à abaisser le bruit de fonctionnement et à améliorer la circulation de l’air.

Fonctionnant avec le réfrigérant R-32

La société Daikin est pionnière dans le domaine des pompes à chaleur fonctionnant au R-32. Avec son potentiel de réchauffement planétaire (PRP) plus faible, le R-32 équivaut en puissance aux réfrigérants standard, mais offre une efficacité énergétique supérieure et des émissions de CO2 inférieures. Facile à récupérer et à réutiliser, le réfrigérant R-32 est parfait pour la réalisation des nouveaux objectifs européens en matière d’émissions de CO2.

Solution idéale pour les petits espaces

Grâce à la présence d'un seul ventilateur, sa hauteur est réduite et sa grille noire permet de l’intégrer discrètement dans tout type d'extérieur.

Design amélioré

Répond aux attentes de la société moderne

Dehors, l'unité extérieure se fond dans le décor grâce à sa grille frontale noire. Les lignes horizontales de la grille cachent le ventilateur, le rendant plus discret. En Europe, le design a une grande importance. C'est pourquoi, chez Daikin, nous avons développé une nouvelle ligne de design pour les unités extérieures. Les clients investissent dans leur propriété pour qu’elle soit plus élégante et plus durable, les pompes à chaleur doivent satisfaire toutes les exigences.

Gamme Daikin Altherma 3 R

Étant des pompes à chaleur Daikin Altherma de troisième génération, les unités intérieures rassemblent toutes les améliorations en matière d'installation et de design, primées en 2018 par Reddot et iF design Awards. Les unités intérieures Daikin peuvent être installées dans divers emplacements, notamment garage, sous-sol, buanderie ou même cuisine sans gâcher le design intérieur. Les unités ont été conçues pour simplifier le travail de l'installateur et contribuer ainsi à votre sérénité !

  • Daikin Altherma 3 R W

    Unité murale

    • Unité flexible et compacte sans dégagement latéral
    • Possibilité de combinaison avec un ballon d'eau chaude sanitaire distinct (jusqu'à 500 litres, avec ou sans appoint solaire)
    • Design moderne et stylé
  • Daikin Altherma 3 R F

    Console carrossée

    • Unité compacte à faible encombrement
    • Montage de tous les composants et réalisation des connexions en usine
    • Puissance d’entrée minimale, pour une alimentation continue en eau chaude
    • Peut inclure un modèle bizone pour réguler simultanément deux zones thermiques
    • Design moderne et stylé disponible en blanc ou gris
  • Daikin Altherma 3 R ECH2O

    Console carrossée ECH₂O

    • Ballon intégré de 300 ou 500 litres
    • Eau chaude fraîche et salubre, via la séparation de l'eau du système et de l'eau sanitaire
    • Utilisation optimale de l'énergie grâce aux raccordements solaires
    • Option bivalente permettant une combinaison à d'autres sources de chaleur

Performances accrues

Daikin Altherma 3 R est la pompe à chaleur split haute puissance, première au monde, utilisant le réfrigérant R-32 avec rafraîchissement. Grâce à ses meilleures performances, elle garantit un grand confort tout au long de l’année :

  • Étiquette énergétique chauffage jusqu’à A+++
  • Étiquette énergétique eau chaude sanitaire jusqu’à A+
  • Fonctionnement jusqu'à une température extérieure de -25°C
  • Température de l'eau en sortie de 60°C à -7°C
  • Convient aux rénovations récentes, idéale pour les nouveaux bâtiments

Onecta app, avec commande vocale

  • Commande du système de chauffage depuis la maison ou à distance via smartphone
  • Commande du système de chauffage à l’aide de commandes vocales
  • Intégration à Google Assistant et Amazon Alexa
  • Les autres caractéristiques incluent notamment :
    • Programmation pour fonctionnement quotidien ou mode vacances
    • Commande d’unités multiples/amélioration des performances
    • Surveillance de la consommation d'énergie

Logo Daikin Onecta

En savoir plus

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?