Passer au contenu principal

Daikin Altherma 3

Le dernier né de la gamme chauffage Daikin permet l’obtention de niveaux supérieurs de confort, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de commande.

Un nouveau leader sur le marché des pompes à chaleur

Daikin Altherma 3 est un système composé de différentes unités qui assure le chauffage de nouvelles constructions avec la technologie pompe à chaleur. Troisième génération du célèbre système de chauffage Daikin, Daikin Altherma 3 met en œuvre la technologie exclusive Bluevolution de la société, une combinaison de compresseurs Daikin et le réfrigérant R-32 pour permettre l’obtention d'une efficacité saisonnière de niveau A++.

Les avantages de Daikin Altherma 3

  • Haute performance

    • Atteint le niveau A++ d’efficacité saisonnière avec la technologie Bluevolution (étiquette-énergie 2019)
    • L'unité extérieure peut fonctionner avec des températures minimales atteignant -25 °C
  • Installation aisée

    • Grâce à leur encombrement réduit, les unités peuvent être installées en tout lieu.
  • Simplicité d'utilisation

    • La gamme Daikin Altherma 3 est dotée d'une nouvelle interface utilisateur intuitive.
    • Vous pouvez commander votre système Daikin Altherma 3 à tout moment et depuis tout lieu via une application ou un système de commande

Gamme Daikin Altherma 3

Découvrez les avantages de chaque unité de la gamme Daikin Altherma 3 :

  • Unité murale

    • Unité flexible et compacte sans dégagement latéral
    • Possibilité de combinaison avec un ballon d'eau chaude sanitaire distinct (jusqu'à 500 litres, avec ou sans appoint solaire)
    • Design moderne et stylé
  • Console carrossée

    • Unité compacte à faible encombrement
    • Montage de tous les composants et réalisation des connexions en usine
    • Puissance d’entrée minimale, pour une alimentation continue en eau chaude
    • Peut inclure un modèle bizone pour réguler simultanément deux zones thermiques
    • Design moderne et stylé disponible en blanc ou gris
  • Unité ECH2O intégrée

    • Ballon intégré de 300 ou 500 litres
    • Eau chaude fraîche et salubre, via la séparation de l'eau du système et de l'eau sanitaire
    • Utilisation optimale de l'énergie grâce aux raccordements solaires
    • Option bivalente permettant une combinaison à d'autres sources de chaleur

Design primé

Daikin Altherma 3 a remporté un iF Design Award et un Reddot Product Design Award pour sa conception novatrice. Ces prix représentent deux concours de design parmi les plus prestigieux et importants du monde.

Tout nouveau dispositif de commande intuitif

  • Vue d’ensemble de la température

    • à l’intérieur de votre habitation avec les différences au niveau de la pièce : depuis la température de l’eau jusqu’à votre système de chauffage par le sol
    • hors de votre habitation
  • Chauffage sur mesure

    • Personnalisez le nombre de zones à chauffer et les températures souhaitées
    • Définissez les paramètres de votre eau chaude sanitaire et de votre chauffage d’ambiance
  • L’Œil Daikin

    • Indique l’état de l’unité
    • « Bleu » indique que l’unité fonctionne correctement
    • « Rouge » signifie l’existence d’une erreur

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?