- Bijna onhoorbaar
- Energiezuinig
- Weinig onderhoud
Bijna onhoorbaar
Daikin Altherma M haalt slechts 36 dB en is daarmee een van onze stilste producten.
Energiezuinig
Een model van 260 l dat werkt met COP-waarden tot 3,6 kan de hoogste energierendementen bereiken om besparingen te maximaliseren en elektriciteitskosten te minimaliseren.
Weinig onderhoud
Eenvoudige plaatsing van onderdelen, kwaliteitsvolle materialen en slimme instellingen zorgen voor minimaal onderhoud.
Eenvoudige bediening
›› 3 bedrijfsmodi: Eco, Auto en Boost.
›› Automatische ontdooicyclus.
›› Beschermende cyclus ter voorkoming van legionella.
Wat is legionella?
Legionella is een gevaarlijke bacterie die zich in grote hoeveelheden kan vermenigvuldigen in stilstaand warm water. Er zijn ongeveer 35 types legionella en ten minste 17 van deze types veroorzaken ziektes. Legionella kan Pontiac-koorts en veteranenziekte veroorzaken.
Bedrijfsmodi
ECO-modus is de goedkoopste en energiezuinigste optie. Door alleen gebruik te maken van hernieuwbare energie kan de unit u extra geld besparen op uw energierekening en de natuur beschermen met zijn CO₂-neutrale werking.
AUTO-modus maakt gebruik van hernieuwbare energie met extra ondersteuning van een elektrische verwarming voor optimaal comfort en een minimale belasting van het milieu.
BOOST maakt gebruik van hernieuwbare energie en een extra verwarmingselement dat op het maximum is ingesteld om binnen enkele seconden warm water te leveren.
Meer info
-
Monobloc domestic hot water heat pump_EKHH2E-PAV3_Product Catalogue_ECPEN17-828_EnglishPDF | 4.94MB