Passer au contenu principal

Daikin Altherma M HW

Utilisez l'air extérieur comme source d'énergie pour la production de votre eau chaude sanitaire.

Fonctionnement quasi-silencieux

Avec un niveau sonore de 36 dB seulement, Daikin Altherma M est l'un de nos produits les plus silencieux.

Solution éco-énergétique

Un modèle de 260 L fonctionnant avec des valeurs de COP atteignant 3,6 peut atteindre des niveaux optimum d'efficacité énergétique pour maximiser les économies et minimiser les coûts relatifs à l'électricité.

Entretien réduit

Le positionnement aisé des composants, les matériaux de haute qualité et les réglages intelligents assurent un entretien réduit.

Commande aisée

›› 3 modes de fonctionnement : Eco, Auto et Boost.

›› Cycle de dégivrage automatique.

›› Cycle de protection pour éviter le développement des légionelles.

Que sont les légionelles ?

Les légionelles sont de dangereuses bactéries qui peuvent coloniser de grands volumes d'eau stagnante haute température. Il existe environ 35 types de légionelles, et au moins 17 de ces types sont pathogènes. Les légionelles peuvent provoquer la fièvre de Pontiac et la légionellose (maladie du légionnaire).

Modes de fonctionnement

Le mode ECO est l'option la plus rentable et la plus éco-énergétique. Via l'utilisation d'énergie renouvelable uniquement, l'unité peut vous aider à réduire encore plus le montant de votre facture énergétique et à protéger Mère Nature avec sa neutralité en termes d'émissions de CO₂.

Le mode AUTO utilise de l'énergie renouvelable avec assistance d'un dispositif de chauffage électrique d'appoint, pour l'obtention d'un confort optimal et d'un impact minimal sur l'environnement.

Le mode BOOST utilise de l'énergie renouvelable et un élément chauffant supplémentaire réglé sur sa valeur maximale pour permettre l'obtention d'eau chaude en l'espace de quelques secondes.

En savoir plus

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?