Skip to main content

Daikin Altherma M HW

Nieuwe generatie van warmtepompen voor sanitair warm water

Flexibiliteit voorop

Daikin Altherma M HW is het gloednieuwe gamma van warmtepompen voor warm water met een opslagtank voor sanitair warm water, geschikt voor kleine huiselijke toepassingen.​

​

Het is een intelligente oplossing voor de verwarming van sanitair water door middel van elektriciteit, lucht en, indien nodig, zonne-energie en fotovoltaïsche energie en maakt geen gebruik van traditionele brandstoffen. Een efficiënte en milieuvriendelijke aanpak, flexibiliteit en een nieuwe look zijn de kenmerken van de Daikin Altherma M HW, waardoor deze zich onderscheidt van een traditionele elektrische waterboiler.​

Kenmerken

Daikin Altherma M HW is een lucht/waterwarmtepomp voor de productie van sanitair warm water, met opslag in een tank en een condensor met een externe mantel voor maximale veiligheid en hygiëne.

Maximale temperatuur van 62 °C uit hernieuwbare energie met enkel een warmtepomp of door een elektrische weerstand (tot 75 °C)

  • Programmeerbare digitale interface met aanraaktoetsen
  • Integratie door zonne-energie of door een elektrische weerstand (tot 75°C) op alle modellen
  • Integratie met fotovoltaïsch zonnesysteem

Wanneer er bespaard moet worden

De Daikin Altherma M HW haalt het meeste uit alle eigenschappen en technologie van lucht-water warmtepompen voor het produceren van sanitair warm water. Het systeem haalt slechts 25% van de benodigde energie uit elektriciteit.​

Installatie

De Daikin Altherma M HW kan in om het even welke kamer geïnstalleerd worden, met inbegrip van niet verwarmde ruimten zoals garages en washokken en er zijn geen speciale werken nodig, uitgezonderd het boren van de gaten voor de luchtinlaat- en uitlaatleidingen.​

De elektronica kon niet eenvoudiger zijn!​​

De gebruikersinterface van de Daikin Altherma M HW heeft een erg eenvoudig en intuïtief scherm. De Daikin Altherma M HW heeft 5 verschillende bedrijfsmodi, om te voldoen aan de meeste behoeften:

bedrijfsmodi

De Daikin Altherma M HW werkt alleen in de warmtepompmodus. De aanvullende verwarmer schakelt alleen aan ter ondersteuning, wanneer de buitentemperatuur zich buiten het bedrijfsbereik bevindt (setpunt 62°C).​

De Daikin Altherma M HW werkt standaard in de warmtepompmodus. De aanvullende verwarmer schakelt alleen aan ter ondersteuning, wanneer de temperatuur in de tank te traag stijgt (>4°C/30 min.) of wanneer de buitentemperatuur zich buiten het bedrijfsbereik bevindt (setpunt 62°C).​

De Daikin Altherma M HW werkt tegelijkertijd als een warmtepomp en met de aanvullende verwarmer. Het setpunt kan worden ingesteld tot 75°C.​

De Daikin Altherma M HW werkt alleen met de aanvullende verwarmer. Het setpunt kan worden ingesteld tot 75°C.​

De Daikin Altherma M HW werkt alleen in de ventilatiemodus. De warmtepomp en de aanvullende verwarming zijn uitgeschakeld.​

Meer info

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !