Skip to main content

VRV IV+-warmterecuperatie

De toonaangevende oplossing voor comfort en energierendement.

Energierendement

  • Warmterecuperatie haalt warmte uit plekken waar koeling nodig is en brengt die naar plekken waar warm water of verwarming nodig is
  • Onze technologie met variabel koelmiddel past de koelmiddeltemperatuur automatisch aan volgens de last voor een optimaal comfort en verhoogt het seizoensrendement tot 28% in vergelijking met andere producten
  • Het unieke design van de warmtewisselaar is ontworpen voor het hoogste seizoensrendement
  • Originele technologie met 3 leidingen verhoogt het energierendement in warmterecuperatiemodus

Voordeel van vrijwel gratis verwarming

Ons innovatieve warmterecuperatiesysteem hergebruikt de warmte van kantoren en serverruimtes voor de energiezuinige productie van warm water en om andere zones van het gebouw te verwarmen. De warmtewisselaar is geoptimaliseerd voor verschillende modi en verbetert het rendement van de warmterecuperatie door het stralingsverlies te beperken.

Gelijktijdige verwarming en koeling

Met warmterecuperatie is gelijktijdige verwarming en koeling mogelijk. Dit is ideaal voor hotels zodat uw gasten hun eigen comfort kunnen regelen en is ook waardevol voor gebouwen met noord- en zuidgerichte kantoren.

De kringloop sluiten: op weg naar een circulaire economie

Hergebruik bestaand koelmiddel en voorkom dat er jaarlijks meer dan 150.000 kg nieuw gas wordt geproduceerd.

De units VRV IV+ met warmterecuperatie en de units uit de VRV IV S-reeks zijn nu verkrijgbaar met een certificaat van hergebruikt koelmiddel. Maak een positieve keuze voor het milieu en kies een VRV L∞P door Daikin!

Technische koeling voor datacenters

Om uw essentiële IT-apparatuur vlot te laten draaien, heeft de VRV IV-warmterecuperatie een bedrijfsbereik tot -20°CDB voor de koeling van technische serverruimtes. Recupereer de gegenereerde warmte van uw datacenter om uw water te verwarmen en voor comfortwarmte in andere ruimtes.

Kenmerkende technologie met 3 leidingen

De unieke technologie met 3 leidingen van Daikin heeft minder energie nodig om warmte te recupereren, waardoor het energierendement gevoelig hoger ligt tijdens de warmterecuperatie. Met speciale leidingen voor gas, vloeistof en afvoer kan het systeem de warmte recupereren bij lagere condensatietemperaturen dan andere producten.

Meest uitgebreide assortiment BS-kasten

We hebben een breed assortiment van enkelvoudige en meervoudige BS-kasten voor maximale installatieflexibiliteit en de snelste installatieduur.

Enkelvoudige poort

  • Uniek op de markt
  • Compact en licht
  • Geen afvoerleiding nodig
  • Ideaal voor verafgelegen ruimtes

Meervoudige poorten

  • 55% kleiner en 41% lichter dan andere units met meerdere poorten
  • Snellere installatie met minder soldeerpunten en bedrading
  • Alle binnenunits kunnen op één BS-kast worden aangesloten
  • Ideaal voor installaties in fases

Casestudie Porta Fira

Ontdek hoe we voor dit wolkenkrabberhotel een maatwerkoplossing geleverd hebben met een mix van lucht/lucht-warmtepompen en lucht/water-koelaggregaten.

    Velocity

    Ontdek hoe Daikin Velocity heeft geholpen om haar groene imago te verbeteren door het Daikin VRV-warmterecuperatiesysteem te installeren.

      Hulp nodig?

      Hulp nodig?

      Hulp nodig?

      Hulp nodig?

      Solliciteer nu !