Passer au contenu principal

VRV IV + à récupération d'énergie

La solution de pointe pour un confort et une efficacité énergétique optimum.

Efficacité énergétique

  • La récupération d’énergie transfère l’énergie thermique depuis les zones dans lesquelles un rafraîchissement est nécessaire jusqu’aux zones dans lesquelles de l'eau chaude ou un chauffage est nécessaire
  • La technologie VRT (technologie de réfrigérant variable) adapte automatiquement la température du réfrigérant à la charge, pour un confort optimal et jusqu’à 28 % d’amélioration de l’efficacité saisonnière par rapport à d’autres solutions
  • Le design exclusif de l’échangeur de chaleur est conçu pour l’obtention d’une efficacité saisonnière optimale
  • La technologie originale à 3 tubes augmente l’efficacité énergétique avec le mode récupération d’énergie

Profitez d’un chauffage quasiment gratuit

Notre innovant système de récupération d’énergie réutilise l’énergie thermique évacuée des bureaux et des salles de serveurs pour assurer, de façon éco-énergétique, la production d'eau chaude et le chauffage d’autres zones du bâtiment. L’échangeur de chaleur, optimisé pour le fonctionnement en mode mixte, améliore l’efficacité de la récupération d’énergie en réduisant les pertes par rayonnement.

Chauffage et rafraîchissement simultanés

La récupération d’énergie permet un chauffage et un rafraîchissement simultanés. Cette technologie est idéalement adaptée aux hôtels car elle permet à vos clients de réguler leur propre confort, et est également précieuse pour les bâtiments avec des bureaux orientés vers le nord et d’autres vers le sud.

Boucler la boucle : vers une économie circulaire

Réutilisez le réfrigérant existant et évitez la production de plus de 150 000 kg de gaz vierge chaque année.

Les unités VRV IV+ à récupération d’énergie et VRV IV série S sont désormais disponibles avec Allocation Attestée de Réfrigérant Régénéré Certifié. Faites un choix positif pour l'environnement en optant pour un produit VRV L∞P by Daikin !

Refroidissement technique pour centres de données

Pour le maintien du bon fonctionnement de votre indispensable équipement informatique, le VRV IV à récupération d’énergie offre une plage de fonctionnement jusqu’à -20 °CBS en mode refroidissement pour les locaux techniques (salles de serveurs). Récupérez la chaleur générée par votre centre de données pour produire votre eau chaude et assurer le chauffage d’autres pièces.

Technologie exclusive à 3 tubes

La technologie exclusive à 3 tubes de Daikin nécessite moins d'énergie pour récupérer la chaleur, ce qui augmente fortement l’efficacité énergétique pendant le processus de récupération d’énergie. Des tubes dédiés de gaz, de liquide et d’évacuation permettent au système de récupérer la chaleur avec des températures de condensation inférieures à celles nécessaires pour d’autres solutions.

La plus large gamme de boîtiers BS du marché

Nous proposons une large gamme de boîtiers BS simples et multi, pour une flexibilité optimale d’installation et un temps d’installation minimal.

Port simple

  • Unique sur le marché
  • Compact et léger
  • Aucune tuyauterie d'évacuation nécessaire
  • Idéal pour les pièces distantes

Ports multiples

  • 55 % plus compactes et 41 % plus légères que les autres unités à ports multiples
  • Installation facilitée avec un nombre réduit de points de brasage et un câblage limité
  • Possibilité de raccordement de toutes les unités intérieures à un même boîtier BS
  • Système idéal pour une installation échelonnée

Exemple de Porta Fira

Découvrez comment nous avons fourni une solution sur mesure à cet hôtel gratte-ciel qui utilise à la fois des pompes à chaleur air/air et des refroidisseurs air/eau.

    Étude de cas Velocity

    Découvrez comment Daikin a aidé Velocity à améliorer son blason écologique en installant un système VRV à récupération d'énergie Daikin.

      Besoin d'aide?

      Besoin d'aide?

      Besoin d'aide?

      Besoin d'aide?