Skip to main content

VRV 5 S-reeks

Ontworpen voor de toekomst

Lager CO2-equivalent en toonaangevende rendementen

Sinds de lancering van Ururu Sarara in 2013, de eerste airconditioner ter wereld die gebruikmaakte van koelmiddel R-32, zijn we in ons portfolio koelmiddel met een lager aardopwarmingsvermogen gaan gebruiken. De nieuwste evolutie is de volledig nieuw ontwikkelde VRV 5 S-serie, waarin alle nieuwste technologische ontwikkelingen zijn verwerkt, zoals het koelmiddel R-32 met laag aardopwarmingsvermogen.

Uitstekende duurzaamheid

  • Lager CO2-equivalent dankzij het gebruik van koelmiddel R32
    • 71 % lager aardopwarmingsvermogen op systeemniveau!

  • Koelmiddel met één component, eenvoudig om te hergebruiken en te recycleren
  • Uitstekende duurzaamheid over de hele levenscyclus, dankzij toonaangevend seizoensrendement
  • Ideaal voor uw certificering voor duurzaam bouwen, dankzij het koelmiddel met lager aardopwarmingsvermogen

Toonaangevend qua gebruiksgemak en transport

  • Laag assortiment met één ventilator
  • Makkelijk te vervoeren dankzij compact ontwerp
  • Brede toegangszone om gemakkelijk bij alle belangrijke onderdelen te kunnen
  • Geen lektest vereist voor de meeste installaties

Beste designflexibiliteit in zijn klasse

  • De Shîrudo-technologie maakt een flexibele installatie van de binnenunit mogelijk in ruimten met een minimale oppervlakte tot 10 m²
  • Geluidsdruk tot 39 dB(A) dankzij 5 trappen met weinig geluid voor de toepassing
  • Automatische ESD-instelling tot 45 Pa voor kanalen

Uitgerust voor comfort

  • Gebruiksvriendelijke online bediening en spraakbediening
  • Variabele koelmiddeltemperatuur voor optimaal comfort
  • Speciaal ontworpen, nieuwe binnenunit van klasse 10 voor kleine, goed geïsoleerde ruimtes

Standaard met maximale flexibiliteit.

Met de Shîrudo-technologie regelt uw VRV 5-systeem toepassingen in kleine ruimtes in uw gebouw, zonder dat er extra's of apparatuur ter plaatse nodig zijn.

Dankzij de in de fabriek ingebouwde maatregelen is de VRV 5 het meest flexibel en snel te ontwerpen en voldoet die volledig aan de nieuwste productnormen.

1. Unieke warmtewisselaar met 3 rijen

✓ Draagt bij tot een optimaal seizoensrendement

2. Speciaal ontworpen rooster

✓ Lagedrukval

✓ Geen risico op accidentele toegang tot de ventilator

3. Nieuwe behuizing met vier handgrepen om gemakkelijk te kunnen dragen

4. Nieuwe asymmetrische ventilator

✓ Twee instellingen voor hoge ESD

✓ Lage geluidsniveaus

5. Compacte afmetingen

✓ Gemakkelijk te vervoeren en verbergen dankzij het compacte formaat en de enkelvoudige ventilator

✓ Minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen om te produceren

6. Met koelmiddel gekoelde printplaat

Met geïntegreerde:

✓ input keuzeschakelaar koelen/verwarmen

✓ display met 7 segmenten om fouten en instellingen sneller en nauwkeuriger te kunnen lezen

7. Nieuwe afsluitkleppen

✓ Verplaatst om aansluiting aan de voor- of zijkant mogelijk te maken

✓ Gesoldeerd voor een betere betrouwbaarheid

8. Unieke swingcompressor van Daikin

✓ Geen schuring mogelijk

✓ Geen koelmiddellek mogelijk

✓ Hoge seizoensrendementen

Aansluitbare binnenunits

Roundflow-cassette360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfortFXFA-A
Fully flat cassetteUniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreertFXZA-A
Satellietmodel met lage inbouwhoogteCompact design voor flexibele installatieFXDA-A
Inbouwsatellietmodel met middelhoge ESPMeest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt!FXSA-A
WandmodelVoor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimteFXAA-A

Voordelen van R-32

› Lager aardopwarmingsvermogen: slechts 1/3e van R-410A

› Minder koelmiddelvulling: 15% minder in vergelijking met R-410A

› Hoger energierendement

› Koelmiddel met één component, eenvoudig om te gebruiken en te recycleren

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !