Welke normen regelen de veiligheid van F-gassen?
Er worden twee normen toegepast voor de veiligheidsvoorschriften van koelmiddelen:
- Ontvlambaarheid (1, 2L, 2, 3): geregeld door de specifieke norm voor warmtepompen IEC60335-2-40 (Ed. 6), die voorrang heeft op EN378:2016
- Toxiciteit (A of B): geregeld door de generieke norm voor koelmiddelen EN378:2016.
De beperkingen voor ontvlambaarheid van A2L-koelmiddelen zijn strenger dan die voor toxiciteit, zodat de Shîrudo-technologie zich vooral focust op een maximale flexibiliteit binnen de vereisten van IEC60335-2-40 (Ed.6).
Optimale gemoedsrust
Met de Shîrudo-technologie garandeert Daikin dat zijn producten conform zijn aan de productnorm IEC60335-2-40 (Ed. 6) voor binnenunits. Met in de fabriek geïntegreerde maatregelen voor de regeling van het koelmiddel kunnen deze systemen ook uiterst snel en flexibel ontworpen worden
Er zijn geen ingewikkelde en tijdrovende berekeningen nodig, zelfs niet voor toepassingen in kleine ruimtes.
Voor een stressvrij ontwerp van elk commercieel gebouw, kunt u uw project valideren in onze Xpress software, met plattegrond-integratie
Hoe Shîrudo-technologie werkt
De Shîrudo-technologie integreert al van in de fabriek maatregelen voor de regeling van het koelmiddel, wat betekent dat het VRV 5-systeem is uitgerust met sensoren, afsluitkleppen en een alarm, die door een externe aangemelde keuringsinstantie (SGS CEBEC) Cb-gecertificeerd zijn.
- Ingebouwde sensoren om koelmiddellek op te sporen
- Ingebouwd alarm
- Ingebouwde afsluitkleppen
Ingebouwde sensoren om koelmiddellek op te sporen
- Geïntegreerd in elke binnenunit
- Zelfcontrolerend, detecteert zelfs het kleinste koelmiddellek
- Activeert automatisch koelmiddelbestrijdingsmaatregelen: een alarm en afsluitkleppen
Ingebouwd alarm
- Lokaal visueel en auditief alarm ingebouwd in bedrade afstandsbediening Madoka
- Een extra supervisoralarm kan worden geïntegreerd via:
- Een plaatselijke instelling op de Madoka-controller
- Een ingangssignaal dat een alarm van een extern product activeert
Ingebouwde afsluitkleppen
VRV 5 warmterecuperatie
- Afsluitkleppen zijn geïntegreerd in de BSSV-kast
- De kleppen van de betreffende koelmiddelaftakking worden gesloten, waardoor het lek wordt geïsoleerd
- De rest van het systeem blijft in bedrijf
VRV 5 S-reeks
- Afsluitkleppen zijn geïntegreerd in de buitenunit
- Koelmiddel wordt automatisch gerecupereerd naar de buitenunit
- Na recuperatie worden de afsluitkleppen gesloten en is het koelmiddel veilig ingesloten