De beste condensatieketel
Wat onderscheidt een goede condensatieketel van een uitmuntende ketel? Het rendement en de energiezuinigheid komen uiteraard op de eerste plaats. Met een rendement van minder dan 109 procent mag je niet tevreden zijn. Op de tweede plaats komt duurzaamheid: hoeveel jaar gaat mijn investering mee? En vergeet ook gebruiks- en installatiegemak niet uit het oog. Op al deze criteria scoort de GCU Compact buitengewoon goed. Het maakt van de GCU Compact wellicht de beste gascondensatieketel op de markt.
De beste condensatieketel haalt een rendement van 110 procent
De GCU COMPACT haalt een rendement van 110 procent. Dat cijfer is te danken aan de condensatietechnologie die in de A1 zit verwerkt. Bij conventionele verwarmingsketels gaat veel energie verloren via de schoorsteen. De GCU gaat waterdeeltjes uit die rookgassen condenseren en ze inschakelen in het verwarmingsproces. Op die manier gaat zo goed als geen energie verloren. Bovendien stoot de GCU ook heel weinig schadelijke CO2 uit. Hij is dus ook goed voor het milieu.
Een intelligente verwarmingsketel
Met de GCU Compact haal je bovendien een intelligente gascondensatieketel in huis die zijn vermogen aanpast naargelang de weersomstandigheden en voorkeur van de gebruiker. Zo zorgt de elektronica ervoor dat het hoge rendement te allen tijde gegarandeerd is.