La meilleure chaudière à condensation
Qu’est-ce qui différencie une bonne chaudière à condensation d’un modèle de rêve ? Le rendement et l’efficacité énergétique sont certainement les premiers éléments qui viennent à l’esprit. Un rendement de moins de 110% ne devrait pas vous satisfaire. La durabilité constitue aussi un autre critère capital : combien de temps va durer votre investissement ? N’oubliez pas non plus la facilité d’installation et d’utilisation. Sur tous ces critères, la Rotex A1 affiche d’excellentes performances. C’est pourquoi il s’agit sans doute de la meilleure chaudière à condensation au gaz disponible sur le marché.
Une chaudière à condensation avec un rendement de 110%
Le modèle Rotex A1 atteint un rendement de 110%. Ce chiffre est dû à la technologie de condensation intégrée à ce modèle. Alors qu’une quantité impressionnante se perd via la cheminée des chaudières conventionnelles, la Rotex A1 condense les particules d’eau présentes dans les émissions de gaz et les assimile dans le processus de chauffage. De cette façon, il n’y a pratiquement aucune perte d’énergie. En outre, ce modèle de chaudière émet très peu de CO2, ce qui est bénéfique pour l’environnement.
Une chaudière intelligente
Avec la chaudière Rotex A1, vous profitez d’une chaudière à condensation au gaz intelligente, qui adapte sa capacité aux conditions climatiques et préférences de l’utilisateur. Ainsi, le système électronique veille au maintien d’un rendement élevé à tout moment.