Skip to main content

Wanneer loont het om een gasketel te vervangen door een warmtepomp?

Warmtepompen raken steeds meer ingeburgerd. Logisch, want je kunt er je huis energiezuinig mee verwarmen én koelen. Bij nieuwbouw is een warmtepomp vandaag eigenlijk al een ‘no brainer’. Maar misschien heb je nog een verwarmingsketel op gas en vraag je je af of het de moeite loont om die gasketel te vervangen door een warmtepomp. We zetten enkele aandachtspunten op een rij.

Nieuwbouw: warmtepompen worden de norm

In Vlaanderen geldt er voor grote nieuwbouwprojecten vandaag al een verbod op aardgas. Vanaf 2023 zullen gasketels zelfs in geen enkel nieuwbouwproject nog toegelaten worden.

De energietransitie is dus in volle gang en stilaan worden warmtepompen, al dan niet in combinatie met zonnepanelen, de norm voor nieuwbouw.

Wat is voordeliger: een warmtepomp of aardgas?

Ga je niet bouwen, maar verbouwen, dan kan het interessant zijn om van gas over te schakelen naar een warmtepomp. Een belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat je je woning eerst grondig isoleert. Zonder de nodige isolatie zal een warmtepomp namelijk voortdurend blijven draaien om je woning op temperatuur te houden. Het is dan onmogelijk om een goed rendement te halen.

Is je woning goed genoeg geïsoleerd? Dan moet je ook nog kijken naar de SCOP-waarde van een warmtepomp om te weten of die rendabeler is dan een gasketel. De SCOP-waarde – ‘Seasonal Coefficient of Performance’ of het seizoensgebonden rendement – geeft aan hoe efficiënt een warmtepompinstallatie werkt. Hoe hoger dit getal, hoe beter.

Gezien de huidige energieprijzen is een warmtepomp met een SCOP-waarde vanaf 2,8 al rendabeler dan een gasketel. Dat betekent dat je met een lucht-luchtwarmtepomp sowieso beter af bent, want die hebben allebei hogere SCOP-waardes. Bij lucht-waterwarmtepompen hangt het af van de temperatuur van het water. Hoe lager die is, hoe beter de SCOP-waarde en hoe beter het rendement van je installatie. Bij een watertemperatuur van 55°C of lager, zit je goed en loont het de moeite om je traditionele cv-ketel te vervangen door een warmtepomp.

Kan je een warmtepomp aansluiten op bestaande radiatoren?

Als je je gasketel (condensatieketel) vervangt door een warmtepomp kan je in sommige gevallen je radiatoren gewoon behouden. Check dus eerst of je huidige radiatoren misschien al compatibel zijn met een warmtepomp.

Het is ook belangrijk om te weten dat er twee verschillende soorten radiatoren zijn: hogetemperatuurradiatoren en lagetemperatuurradiatoren. Het verschil zit ‘m in de temperatuur van het water dat erin circuleert. Zoals we al zeiden, is deze temperatuur het best zo laag mogelijk. Heb je hogetemperatuurradiatoren, dan loont het de moeite om toch lagetemperatuurradiatoren te overwegen of – beter nog – te kiezen voor vloerverwarming, want ook dat systeem maakt gebruikt van water op lage temperatuur.

Je gasketel vervangen door een warmtepomp

Heb je je huis goed geïsoleerd en ga je een warmtepomp installeren? Laat dan eerst de warmtebehoefte van je woning berekenen. Misschien lijkt het je logisch om een gasketel van bijvoorbeeld 30 kW te vervangen door een warmtepompinstallatie met een even groot vermogen, maar die redenering klopt niet. Speel op zeker en schakel een expert (een erkende warmtepompinstallateur) in om jouw warmtebehoefte correct te bepalen. Op basis daarvan zal die jou een passende oplossing voorstellen.

Een gasketel combineren met een warmtepomp

Als het vermogen nodig om je woning te verwarmen meer dan 14 kW bedraagt, is het aangewezen om je gasketel te vervangen door een hybride warmtepomp. Een gewone warmtepomp kan namelijk geen hoger vermogen leveren. 

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een gasketel met een warmtepomp, een twee-in-een-oplossing met een intelligent regelsysteem dat op elk moment zelfstandig de meest efficiënte energiebron kiest. Wanneer de warmtepomp het gevraagde vermogen niet autonoom kan leveren, zal de gasketel bijspringen om je woning te verwarmen of om sanitair warm water te produceren.

Tip: vraag een premie aan

Wist je dat je voor de vervanging van een gasketel door een warmtepomp verschillende premies kunt krijgen? Vergeet dus zeker niet om die aan te vragen, het maakt een groot verschil voor je budget. 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze experts helpen je graag.

 

Lees meer over:

- ROI en terugverdientijd: wanneer is een warmtepomp rendabel? 

- Wat is het rendement van een warmtepomp?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !