Geothermie is de energie die in de vorm van warmte in de aarde zit. Dikwijls wordt de warmte op grote diepte gewonnen, maar evengoed zijn er toepassingen die hun energie dichter bij het grondoppervlak halen. Een warmtepomp maakt ook gebruik van aardwarmte en die levert energie voor de centrale verwarming, de productie van warm water of voor de verwarming van een zwembad.
Geothermische warmtepompen
Een van de voornaamste troeven van geothermie is dat het een stabiele warmtebron is. Geothermische systemen worden aan een warmtepomp gekoppeld en leveren zo de nodige energie in huishoudens maar ook voor grotere installaties. Het principe wordt ook toegepast om warmte te winnen uit het water (in vele gevallen grondwater) of de buitenlucht. In het laatste geval moet je wel rekening houden met de temperatuursveranderingen die niet altijd in overeenstemming zijn met de warmtebehoeften.
Geothermie zit in de lift
Geothermie is een volwaardig alternatief voor traditionele vormen van verwarming. Het is bovendien milieuvriendelijk en energie-efficiënt systeem waarmee je aanzienlijk op je energiefactuur kan besparen. Onder invloed van de stijgende prijzen van olie en gas en de toenemende aandacht voor hernieuwbare energie, is geothermie aan een duidelijke opmars bezig. Ook in België zijn er heel wat initiatieven genomen om deze energievorm daadwerkelijk toe te passen. Als de aarde energie levert, waarom zouden we die dan niet gebruiken?
Geothermie en boringen
Een warmtepomp is een efficiënt apparaat dat warmte aan de grond onttrekt en die aan een warmteafgiftesysteem afgeeft. Het transport van de warmte gebeurt door middel van een vloeistof. Om de aardwarmte te kunnen gebruiken, worden bij een geothermisch systeem in de meeste gevallen twee putten geboord tot op de gewenste diepte: een productie- en een injectieput. Dat maakt de investeringskost groter dan bij andere warmtepompen, maar daar staat tegenover dat geothermische warmtepompen duurzamer zijn en minder onderhoud nodig hebben.
Contacteer ons
Wil je graag meer informatie over welke Daikin warmtepomp het meest geschikt is voor jou?
Een Daikin warmtepomp specialist staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Uw comfort ligt ons nauw aan het hart...