Een geothermische warmtepomp haalt de warmte uit de bodem of het grondwater. Het verwarmingssysteem geeft de warmte af aan verwarmingstoestellen die je huis opwarmen. Hoe dat juist in z’n werk gaat, lees je hier.
Werking van de warmtepomp
Een warmtepomp bestaat uit twee eenheden: de ene haalt warmte uit de natuur, de andere geeft die warmte af in je woning.
Een koelvloeistof verdampt in een gesloten circuit tot gas dankzij bodemwarmte. Daarna zet een condensor dat gas onder druk zodat de temperatuur verder oploopt. Die warmte wordt aan de koelvloeistof onttrokken, zodat die weer condenseert en opnieuw kan opwarmen. De vrijgekomen warmte wordt in de binneneenheid gebruikt voor je woning en sanitair water.
Voordeel van de geothermische warmtepomp
De energie-opwekking via een warmtepomp is een voortdurend proces van verdamping en warmte-afgifte. Je bent dus afhankelijk van de bodemtemperatuur om de verdamping op te wekken.
Daar toont de geothermische warmtepomp haar sterkte: via een buizenstructuur haalt ze warmte uit de ondergrond. Die heeft een stabiele temperatuur, zodat ze in zomer en winter een efficiënte werking garandeert.
Verwarming en verkoeling van je woning
Een constante temperatuur betekent comfortabele warmte in barre wintertijden én aangename koeling in de zomer. Je geniet dus het hele jaar door van de gratis geothermische energie die de warmtepomp uit de grond haalt. Ook je portemonnee haalt hier voordeel uit: de geothermische warmtepomp verbruikt alleen elektriciteit om de warmte te begeleiden; niet om ze op te wekken. Het resultaat? Een toprendement tegen een lage prijs.
Plaatsbesparend en elegant
Bedenk ook dat de geothermische warmtepomp weinig ruimte in je woning inneemt. De buizenstructuur zit onder de grond en leidt warmte naar je buitenunit. Alleen de binnenunit heeft een plek in je huis nodig.
Het systeem is zo efficiënt dat het grotere woningen, appartementsgebouwen en bedrijven van warmte voorziet. Vertrouw er dus maar op dat ook jouw woning in aanmerking komt voor dit duurzame verwarmingssysteem.
Waar kun je de geothermische warmtepomp gebruiken?
De geothermische warmtepomp wordt vaak gekozen bij nieuwbouw maar kan ook bij een renovatie. De buizenstructuur kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.
Bij verticale plaatsing is de werking optimaal omdat bodemwarmte vooral in diepere aardlagen erg stabiel is. Horizontale installaties vragen een grotere tuin maar minder diepe boringen. In beide gevallen geniet je na de installatie van een hoog rendement met lage onderhoudskosten, optimaal gebruiksgemak en fluisterstille werking.