Een horizontale warmtepomp is een soort geothermische warmtepomp die haar energie via een horizontaal captatienet uit de grond haalt. Deze warmtepomp is de ideale keuze als je over veel ruimte beschikt. Lees meer over de voordelen van een horizontale warmtepomp!
Horizontaal captatienet
Een horizontale warmtepomp is een grond warmtepomp of geothermische warmtepomp die warmte onttrekt aan de bodem. Een horizontale warmtepomp maakt gebruik van een horizontaal captatienet om die warmte uit de bodem te halen. Het captatienet bestaat meestal uit kunststofbuizen die ongeveer 1,2 m diep in de tuin liggen. Door deze buizen stroomt een vloeistof die door de aarde waarin de buizen liggen, opgewarmd wordt.
Waarop letten?
Als je kiest voor een horizontale warmtepomp, moet je erop te letten dat het captatienet zoveel mogelijk energie van de natuur kan opvangen. Daarom plaats je best geen terras of tuinhuis op plaatsen waaronder het captatienet geïnstalleerd is. Vermijd daarnaast het aanplanten van diepwortelende bomen (eik, beuk, kastanje, etc.) en houd rekening met een aanplantdiepte van maximum 50 cm. Via een open grasperk zal het captatienet de meeste energie kunnen opvangen.
Voor- en nadelen van een horizontale warmtepomp
Het belangrijkste voordeel van een horizontale warmtepomp is dat de verhouding prijs/rendement zeer goed is. Er is dan ook de mogelijkheid tot een snelle regeneratie van de bodemtemperatuur in de tussenseizoenen en passieve koeling is eveneens een optie. Je kan een horizontale warmtepomp eveneens combineren met een airconditioning systeem voor koeling in de zomer. Daarnaast is deze warmtepomp onderhoudsvrij en CO2 neutraal. Ten slotte is een horizontale warmtepomp minder duur dan een verticale warmtepomp.
Jammer genoeg heb je voor het plaatsen van een horizontaal captatienet vrij veel beschikbare oppervlakte nodig in de tuin waar voldoende zonlicht op valt. Daarnaast is het belangrijk dat het captatienet goed aangelegd wordt en er geen luchtbellen het captatienet kunnen blijven.