De Daikin Altherma Hybride warmtepomp is de ideale oplossing voor de vervanging van een gasketel. Afhankelijk van de buitentemperatuur, de energieprijzen en de energiebehoefte van de woning selecteert het systeem zelf om te werken met de warmtepomp ofwel met de gasketel ofwel met beide simultaan. De unit selecteert daarbij altijd de zuinigste oplossing.
Wat is gascondensatietechnologie?
De gascondensatietechnologie zet de gebruikte brandstof om in bruikbare warmte, zonder daarbij enige hitte te verliezen. Dit is goed voor het milieu én voor uw portefeuille, want een lager energieverbruik betekent lagere verwarmingskosten, minder gebruik van energiebronnen en lagere CO2-emissie. Tijdens dit proces worden de afvoergassen afgekoeld totdat de stoom die ze bevatten, wordt gecondenseerd. De energie die op die manier vrijkomt, wordt gebruikt als verwarmingsbron.
Enkel vervanging van de verwarmingsketel
Het is niet nodig om de bestaande radiatoren (tot 80°C) en het leidingswerk te vervangen, want de Daikin Altherma Hybride kan direct op het bestaande verwarmingssysteem worden aangesloten, om installatiekosten en overlast te voorkomen. Dankzij zijn compacte afmetingen neemt het nieuwe systeem ongeveer evenveel plaats in als een bestaande verwarmingsketel, dus er is geen sprake van ruimteverlies en er hoeven geen structurele aanpassingen te gebeuren.