Passer au contenu principal

Pompes à chaleur hybride

Le meilleur de deux technologies : pompe à chaleur et chaudière à condensation au gaz réunies en un système unique !

La pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride est la solution idéale pour le remplacement d’une chaudière au gaz. En fonction des températures extérieures, duprix de l’énergie et des besoins de chauffage de l’habitation, le système opte de façon intelligente pour le fonctionnement en mode pompe à chaleur ou en mode chaudière ou les deux simultanément. L’unité sélectionne ainsi à tout moment la source d’énergie le plus économique.

Qu'est-ce la technologie de chaudière à condensation ?

La technologie de la chaudière à condensation transforme le combustible utilisé en chaleur utilisable, quasiment sans aucune perte. Une technologie profitable à la fois pour l'environnement et pour votre budget, car une réduction de la consommation d'énergie signifie une réduction des coûts de chauffage, de l'utilisation d'énergie et des émissions de CO2. Pendant ce processus, les gaz de fumées sont refroidis jusqu'à ce que la vapeur qu'ils contiennent soit condensée. L’énergie qui est produite sert au chauffage.

Uniquement remplacer la chaudière...

Il est inutile de remplacer les tuyauteries et les radiateurs existants sortie d’eau (jusqu'à 80°C) car notre pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride se branche directement sur le système de chauffage existant, ce qui permet de réduire les coûts et les perturbations liés à l'installation. Grâce aux dimensions compactes, l'espace nécessaire au montage du nouveau système est le même que celui d'une chaudière existante. Ainsi, aucune perte d'espace n'est à déplorer et aucune modification structurelle n'est à envisager.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?