Omwille van de steeds duurder wordende energieprijzen, gaat men alsmaar vaker op zoek naar technieken om de energiekost te beperken. Een warmtepomp installeren is dan een goede oplossing, hoewel bestaande woningen omwille van hun slechte isolatie hieruit nog te weinig rendement halen en lucht gekoppelde systemen in de winter meer energie verbruiken. In dat geval kan je beter beroep doen op de hybride warmtepomp.
Wat is een hybride warmtepomp?
Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp met een klassieke gasketel. Het principe van een hybride warmtepomp is dat de installatie steeds zal kiezen voor het systeem met het hoogste rendement. Tijdens het grootste deel van het jaar zal dat de warmtepomp zijn. Op dagen dat het echt koud is en de temperatuur lager dan 2°C daalt, zal de warmtepomp echter een slechter rendement halen, en zal de gasketel de warmteproductie overnemen. Ook de productie van warm water kan gebeuren via de gasketel, omdat warmtepompen voor temperaturen tussen 50 en 60°C minder goed presteren.
Vooral voor renovatie van bestaande woningen
Meestal worden hybride warmtepompen gebruikt om bestaande woningen milieuvriendelijke warmte te laten produceren. Dat komt omdat bestaande woningen vaak niet voldoende geïsoleerd zijn om één van de gewone warmtepompsystemen te gebruiken. Doe je dat wel, dan zal de warmtepomp zeer weinig rendement halen.
Door een hybride warmtepomp te installeren, kan je echter wel een warmtepomp technologie gebruiken en zo een aanzienlijke energiebesparing bekomen. Gemiddeld bedraagt de besparing door een hybride warmtepomp op een energiefactuur ongeveer 20 tot 25%.
De voordelen van een hybride warmtepomp
Het belangrijkste voordeel van een hybride warmtepomp is dat het gemakkelijk ingezet kan worden om in bestaande woningen energie te besparen. De hybride warmtepomp kan immers geïnstalleerd worden in alle woningen waar een gasaansluiting aanwezig is. Ook de huidige radiatoren blijven behouden, zodat er geen breekwerken nodig zijn. Je kan het systeem echter even goed aansluiten op vloerverwarming.
Daarnaast is de hybride warmtepomp een zeer intelligent systeem, dat zelf weet welke bron de meest duurzame warmte levert. Daarom is de hybride warmtepomp één van de meest efficiënte warmtepompen op de markt.