Een lage temperatuur warmtepomp neemt warmte op bij een lage temperatuur en geeft die af bij een hoge temperatuur. Het voordeel? Je bespaart energie, en het is veel beter voor het milieu. Door gebruik te maken van natuurlijke buitenlucht verwarm je je woning op een bijzonder efficiënte manier.
Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp
De Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp is een innovatieve oplossing, die ideaal is voor nieuwe, goed geïsoleerde woningen of grote renovaties. Ze kan gecombineerd worden met vloerverwarming, met lage temperatuur radiatoren en met ventilatorluchtkoelers of convectoren. Op die manier heb je een flexibel, energiezuinig verwarmingssysteem met een slimme temperatuurregeling en intuïtieve bedieningselementen. De warmtepomp is eenvoudig te installeren en te onderhouden.
De voordelen van de Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp op een rijtje
- Lage energiefactuur en toch een optimaal comfort: de geavanceerde technologie van de lage temperatuur warmtepomp garandeert een forse besparing op je energiefactuur, maar tegelijk toch een optimale, comfortabele kamertemperatuur.
- Ideaal voor nieuwbouw en voor energiezuinige woningen: de energienormen die de overheid oplegt worden steeds strenger. Je bereidt je dus maar best voor op die strenge energienormen, met deze lage temperatuur warmtepomp zit je nog jarenlang goed.
- Een compacte oplossing voor sanitair warm water: je kan met deze warmtepomp niet alleen verwarmen en verkoelen, ze zorgt ook voor sanitair warm water. Het warmteverlies ligt 50% lager dan bij een standaard boiler!
- Een intuïtieve en duidelijke bediening: je stelt de warmtepomp in met een handige en intuïtieve bediening.