Une pompe à chaleur basse température extrait l’énergie à une basse température, pour ensuite la renvoyer à haute température. L’avantage ? Des économies d’énergie et un système plus respectueux de l’environnement. En utilisant l’air extérieur naturel, vous chauffez votre habitation de manière particulièrement efficace.
Une pompe à chaleur basse température Daikin Altherma
La pompe à chaleur basse température Daikin Altherma constitue une solution innovante, idéale pour les habitations neuves et bien isolées. Vous pouvez la combiner avec un chauffage au sol, des radiateurs basse température, et même des ventilateurs rafraichisseurs d’air. Vous profitez ainsi d’un système de chauffage flexible et économe en énergie, avec une gestion intelligente de la température intérieure et des commandes intuitives. La pompe à chaleur est également facile à installer et à entretenir.
Les avantages du Daikin Altherma basse température : récapitulatif
- Une facture énergétique plus faible et ce, tout en préservant un confort optimal : la technologie avancée de la pompe à chaleur basse température garantit de solides économies sur votre facture énergétique, tout en offrant une température ambiante à la fois optimale et confortable.
- Idéal pour les constructions neuves et les maisons basse énergie : les normes énergétiques imposées par l’État deviennent de plus en plus strictes. Mieux vaut donc se préparer sur le long terme à ces normes énergétiques sévères, en optant pour une pompe à chaleur basse température.
- Une solution compacte pour l’eau chaude sanitaire : avec cette pompe à chaleur, vous pouvez non seulement chauffer et refroidir votre maison, mais aussi produire de l’eau chaude sanitaire. La perte énergétique est deux fois moins importante que dans le cas d’un boiler standard.
- Une commande claire et intuitive : programmez votre pompe à chaleur vous-même, grâce à une commande pratique et intuitive.