Daikin Altherma
Afhankelijk van het natuurelement waaraan de warmtepomp zijn warmte onttrekt, bestaan er verschillende soorten warmtepompen. De lucht-water warmtepomp zal bijvoorbeeld warmte aan de lucht onttrekken en voert die lucht via een watercircuit naar binnen. Die warmte kan je gebruiken voor sanitair warm water, of voor de centrale verwarming. Dit systeem kan bovendien toegepast worden in combinatie met vloerverwarming.
Daikin Altherma maakt gebruik van de lucht-water warmtepomp technologie en is een volledig uitgerust systeem om je woning te verwarmen en sanitair warm water te produceren. Het is een flexibel en kostenbesparend alternatief voor ketels op fossiele brandstoffen en biedt eveneens verkoeling in de zomer.
Hoe werkt een lucht-water warmtepomp?
Een lucht-water warmtepomp pompt een koelmiddel in een gesloten circuit rond. In de verdamper neemt het koelmiddel warmte op uit de buitenlucht. De druk in de verdamper daalt, waardoor het koelmiddel laat koken en verdampt. De compressor transporteert deze damp nadien naar de condensor, waar de damp afkoelt door het koude water van de verwarmingsinstallatie. De damp condenseert daardoor en wordt opnieuw een vloeibaar koelmiddel. De opgenomen warmte uit de buitenlucht komt door dit proces weer vrij en wordt overgedragen op het circulerende water in het afgiftesysteem van de warmtepomp.
Waarom kiezen voor een lucht-water warmtepomp?
Een lucht-water warmtepomp wordt gekozen om bestaande huizen bij een grote renovatie van een milieubewust energiesysteem te voorzien. Bij renovatie is het immers vaak niet mogelijk om een geothermische warmtepomp te installeren. Een warmtepomp die warmte onttrekt aan de buitenlucht is dan een goede oplossing, omdat er voor dit systeem geen ingrijpende aanpassingen dienen te gebeuren, zoals bijvoorbeeld een grondboring.
De voor- en nadelen van een lucht-water warmtepomp
Een lucht-water warmtepomp heeft als voordeel dat het gemakkelijk te plaatsen is en weinig installatiekosten vergt. Minder voordelig aan een lucht-water warmtepomp is dat je de warmte van de warmtepomp nodig hebt op moment wanneer de lucht buiten het koudst is. Het rendement op koude dagen (dagen waarbij de temperatuur lager is dan 3°C) zal gevoelig lager liggen in vergelijking met andere warmtepompsystemen, zoals de water-water warmtepomp of de grond-water warmtepomp.