Veel mensen denken dat een verwarmingssysteem op olie wel energieverslindend en slecht voor het milieu moet zijn. Niets is minder waar. Als je kiest voor een oliecondensatieketel, geniet je van heel wat voordelen. Zo’n systeem is enorm zuinig, vergt weinig onderhoud én is milieuvriendelijk en flexibel. Je kunt het namelijk ook combineren met zonne-energie. Maar hoe werkt zo’n oliecondensatieketel nu precies?
Recuperatie van verbrandingsgassen
Net als bij een traditionele verwarmingsketel wordt het water in een condensatieketel verwarmd door de warmte die ontstaat bij het verbranden van stookolie. De rookgassen die daarbij ontstaan, worden bij een gewone ketel op stookolie afgevoerd via de schoorsteen. Een spijtige verspilling, want deze gassen bevatten veel warmte-energie.
Bij een mazoutcondensatieketel worden de rookgassen, die voor een groot deel uit hete waterdamp bestaan, wel benut. De warmte-energie wordt uit het gas gewonnen en afgegeven aan het verwarmingscircuit.
Cruciaal voor de werking: de warmtewisselaar
Zoals de naam al doet vermoeden, haalt een oliecondensatieketel energie uit de waterdamp door deze te laten condenseren. Dat gebeurt bij een temperatuur onder de 56 °C. Dat is erg laag in vergelijking met de temperatuur van de waterdamp, die kan oplopen tot zo’n 250 °C.
De condensatieketel koelt de stoom met een zogenaamde warmtewisselaar. De energie die op die manier vrijkomt, wordt gebruikt om het nog koude verwarmingswater op te warmen. Zodra dat water warm is, stroomt het door de warmtewisselaar, waar het verder wordt opgewarmd tot de gewenste temperatuur.
Bij dit hele proces ontstaat er een kleine hoeveelheid condensatiewater, dat gewoon via de riolering kan worden afgevoerd.
Je ketel vervangen door een oliecondensatieketel
Een oliecondensatieketel biedt heel wat voordelen. Als je nog stookt met een traditionele mazoutketel, is het dan ook raadzaam om die te vervangen. Toch zijn er een aantal punten waarmee je rekening moet houden. Zo heeft een condensatieketel voor de afvoer van rookgas specifieke buizen nodig. Wil je een oliecondensatieketel op een bestaande schoorsteen aansluiten, dan moet je in de schouw een speciale afvoer laten monteren. Dit wordt het ‘tuberen’ van de schouw genoemd.