Passiefhuizen zijn allang geen curiosum meer, energiezuinig bouwen wordt zo stilaan de norm. Dat merk je ook aan de innovaties in verwarmingssystemen. Kies jij voor een warmtepomp om je nieuwbouwwoning te verwarmen? Een slimme zet! Enkele opties uitgelicht.
Lage temperatuur-warmtepomp
Een warmtepomp die warmte opneemt (uit lucht, water of grond) bij lage temperatuur en weer afgeeft, is uitermate geschikt voor passiefhuizen of energiezuinige woningen. Als je woning thermisch geïsoleerd is, levert een lagetemperatuur-warmtepomp het hoogste rendement op. Bovendien kun je ze op drie manieren inzetten:
Verwarming
Een lagetemperatuur-warmtepomp kun je combineren met vloerverwarming, radiatoren en zelfs convectoren. Want ook dat past binnen een energiezuinige strategie: je verwarmingssysteem zo flexibel mogelijk maken.
Sanitair water
Niet alleen je huis moet warm gehouden worden, je hebt ook warm water nodig. De warmtepomp werkt zuiniger dan een klassieke boiler; ze verliest tot vijfig procent minder warmte. En dat zul je merken aan je energiefactuur!
Koelen
Behaaglijk warm in de winter, heerlijk koel in de zomer: dat is de ideale situatie in huis. Met een warmtepomp kun je ook koelen. Dat bespaart je alvast de investering in een extra aircotoestel.
Is jouw nieuwbouwwoning ‘smart grid ready’?
Als je volop wil inzetten op duurzaam wonen, dan loont het de moeite om je huis ‘smart grid ready’ te maken. Heel wat passiefhuizen zijn dat al. Het betekent dat je huisnetwerk perfect afgestemd is op de hernieuwbare energie die je zelf opwekt. In dat plaatje past een lagetemperatuurwarmtepomp perfect. Ze stelt je in staat om te voldoen aan de almaar strenger wordende energienormen die de overheid oplegt, precies omdat ze de warmte opneemt bij lage temperatuur en daardoor minder energie verbruikt aan het begin van de verwarmingsproces.
Meer weten over de soorten warmtepompen en welke het meest geschikt zijn voor jouw nieuwbouw? Onze specialisten staan voor je klaar!