Les maisons passives ne sont désormais plus des exceptions. Les constructions économes deviennent petit à petit la norme, et cela se voit aux innovations en matière de chauffage. Vous allez choisir une pompe à chaleur pour chauffer votre nouvelle construction ? Bonne décision ! Voici quelques-unes des options qui s’offrent à vous.
Pompe à chaleur basse température
Une pompe qui capte la chaleur (de l’air, de l’eau ou du sol) à basse température et la restitue à haute température convient parfaitement aux maisons passives et aux habitations économes. Une pompe à chaleur basse température atteint son plus haut rendement lorsque l’habitation est isolée thermiquement. Vous pouvez, en outre, l’utiliser à plusieurs fins
Chauffage
Une pompe à chaleur peut être combinée avec un chauffage par le sol, des radiateurs et même des convecteurs. Car rendre votre système de chauffage le plus flexible possible s’inscrit aussi dans une stratégie d’économie d’énergie.
Eau sanitaire
Vous devez non seulement chauffer votre habitation, mais avez aussi besoin d’eau chaude. La pompe à chaleur est plus économe qu’un boiler classique ; elle perd jusqu’à 50 % de chaleur en moins. Vous le remarquerez sur votre facture d’énergie !
Refroidissement
Confortablement chaud en hiver, délicieusement frais en été : voilà la situation idéale dans une habitation. Une pompe à chaleur permet aussi de refroidir l’air. Il est donc inutile d’investir dans un climatiseur supplémentaire.
Votre nouvelle construction est-elle ‘smart grid ready’ ?
Si vous voulez rendre votre habitation entièrement durable, rendez-la ‘smart grid ready’. De nombreuses maisons passives le sont déjà. Cela signifie que votre réseau domestique est parfaitement adapté à l’énergie renouvelable que vous produisez vous-même. Une pompe à chaleur basse température s’inscrit donc parfaitement dans cette logique. Elle vous permet de satisfaire aux normes énergétiques de plus en plus strictes imposées par le gouvernement. Elle capte en effet la chaleur à basse température et utilise moins d’énergie au début du processus de chauffage.
Vous désirez en savoir plus sur les types de pompes à chaleur et trouver celle qui conviendrait le mieux à votre nouvelle construction ? Nos spécialistes répondront à toutes vos questions !