Door een warmtepomp aan te sluiten op je centrale verwarming, kan je je woning in de winter zeer milieuvriendelijk en duurzaam verwarmen. Een omkeerbare warmtepomp kan tevens in de zomer zijn diensten bewijzen, want dit type warmtepomp kan niet alleen verwarmen, maar ook koelen en dus als airco functioneren.
Wat is een omkeerbare warmtepomp?
Een klassieke warmtepomp onttrekt warmte aan de natuur (water, grond of lucht) die gebruikt wordt om je woning te verwarmen. Een omkeerbare warmtepomp kan zowel verwarmen als koelen.
- Bij een passieve koeling neemt de warmtepomp warmte op uit de verwarmingskring en voert deze af naar buiten. De overtollige warmte binnen de woning wordt afgegeven aan de buitenlucht. Deze methode wordt eveneens ‘natural cooling’ genoemd, omdat er voor het koelen gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke omgevingstemperatuur.
- Bij een actieve koeling wordt de warmte van de warmtepomp gewoon omgekeerd. De koelkring wordt inwendig omgekeerd of de primaire en secundaire aansluitingen worden extern omgeschakeld. Dit principe zorgt ervoor dat er, net zoals dat bij een koelkast het geval is, een actieve koeling plaatsvindt.
De voordelen van een omkeerbare warmtepomp
Een klassieke airco is een elektrisch toestel, wat meer energieverbruik, vervuiling en een hogere energiefactuur met zich meebrengt. Een omkeerbare warmtepomp is in feite een soort van groene airco en verbruikt minder energie dan een klassieke airconditioning. Daarnaast stoot een warmtepomp in de zomer, net zoals in de winter, zeer weinig CO2 uit.