Skip to main content

Wat is plafondverwarming en hoe gebruik je ze?

De laatste jaren heb je veel meer verwarmingsmogelijkheden. Vroeger hing in elke kamer een groot verwarmingselement aan de muur. Vandaag kies je per kamer voor de ideale oplossing, combineer je meerdere mogelijkheden en verwarm je je kamers zonder zichtbare elementen, dankzij vloerverwarming of plafondverwarming. 

Wat is plafondverwarming?

‘Vloerverwarming’ klinkt bij de meesten bekend in de oren. Plafondverwarming is minder gekend maar werkt volgens hetzelfde principe: een netwerk van buizen in je plafond zorgt voor behaaglijke warmte. Deze buizen worden verwerkt in de bovenlaag van je bezetting of gemonteerd boven gipsplaten of een systeemplafond. De eerste oplossing komt meestal bij nieuwbouw voor, de tweede is ideaal bij renovatie.

Voordelen van dit verwarmingssysteem

Plafondverwarming heeft alleen maar voordelen. Ze wordt over de volledige oppervlakte van je plafond aangebracht en zorgt zo voor gelijkmatige opwarming van je ruimte. Klassieke verwarmingstoestellen warmen lucht op vanuit één plaats en veroorzaken zo circulatie van stof in de kamer. Als je last hebt van allergieën is dat niet ideaal. Plafondverwarming verwarmt stabieler; zo ondervind je daar geen hinder van.

Nog een pluspunt: er hangt geen toestel aan je muur. Dat geeft een mooier effect en meer vrije ruimte. 

Goedkope en efficiënte verwarming

Je energiefactuur is een belangrijk argument om voor plafondverwarming te kiezen. Convectoren en radiatoren werken aan hoge temperatuur om vanuit één plek je hele kamer op te warmen. Het plafondsysteem werkt al effectief bij lagere temperatuur door de egale spreiding. Combineer plafondverwaming met een warmtepomp; die werkt uitstekend bij lage temperaturen en benut gratis energie uit de natuur.

Verwar plafondverwarming niet met infraroodverwarming. Die laatste maakt gebruik van een totaal andere technologie.

Voor elke kamer, voor elk seizoen

Door de goede werking bij lagere temperatuur warmt je woning sneller op. Plafondverwarming kan bovendien in elke ruimte: je woonkamer, slaapkamer en keuken zijn meestal groot genoeg. In kleinere ruimtes zoals badkamer, gang of wc combineer je plafondverwarming met vloer- of wandverwarming.

Wist je trouwens dat je plafondverwarming in de zomer als plafondkoeling kan inzetten? Je verfrist je huis stabiel zonder de luchtcirculatie die airconditioning genereert! 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !