Skip to main content

Een warmtepomp is de ideale manier om je woning te verwarmen, aangezien je met een warmtepomp gratis warmte uit de natuur kan halen. Zo bespaar je heel wat energiekosten en zorg je voor een schoner milieu. Je kan een warmtepomp trouwens aansluiten op je bestaande radiatoren, zodat je het hele gebouw met warmtepomp radiatoren kan verwarmen!

Een warmtepomp aansluiten op radiatoren

Om een warmtepomp te kunnen aansluiten op radiatoren, is een hoge temperatuur warmtepomp nodig. Een conventionele lucht-water warmtepomp geraakt immers niet verder dan een watertemperatuur van 45°C en dat is te laag om de warmte via gewone radiatoren te verspreiden. Een hoge temperatuur warmtepomp die een watertemperatuur van 60°C kan bereiken, kan wel aangesloten worden op warmtepompen

Welke radiatoren zijn geschikt?

De radiatoren die je aansluit op de warmtepomp moeten over voldoende capaciteit beschikken. Ze moeten voldoende warmte kunnen afgeven om de inhoud van een ruimte binnen een bepaalde tijd te verwarmen. Het rendement van de radiatoren is afhankelijk van het oppervlak waarlangs de warmte afgifte plaatsvindt en van het materiaal waarvan de radiatoren gemaakt zijn. 

Daarnaast moeten de radiatoren in staat zijn om het huis warm te krijgen via een watertemperatuur van ongeveer 60°C. Dat kan je testen door de temperatuur van je traditionele ketel te verlagen tot 60°C. Doe dit op een koude dag en zet alle radiatoren open. Controleer nadien of je woning voldoende warm blijft. 

Lage temperatuur radiatoren

Indien je radiatoren verouderd zijn, is het in sommige gevallen beter om de bestaande radiatoren te vervangen door lage temperatuurradiatoren of convectoren. Dor te kiezen voor deze lage temperatuur radiatoren, kan je bijna elk type warmtepomp aansluiten op de radiatoren en is de warmtepomp een perfect alternatief voor de klassieke centrale verwarmingsketel.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !