Une pompe à chaleur est le système de chauffage idéal pour votre maison, car elle utilise l’énergie (gratuite) présente dans la nature pour chauffer l’air. Cela vous permet de faire des économies sur votre facture énergétique, mais également de préserver l’environnement. La pompe à chaleur peut être raccordée directement aux radiateurs, vous pouvez donc chauffer toute votre habitation avec une pompe à chaleur!
Raccorder une pompe à chaleur aux radiateurs
Seules les pompes à chaleur haute température peuvent être raccordées à des radiateurs. Une pompe à eau traditionnelle air/eau peut atteindre une température maximale de 45°C, ce qui n’est pas suffisant pour diffuser la chaleur via les radiateurs. Une pompe à chaleur haute température qui peut atteindre 60°C peut être raccordée aux radiateurs.
A quels radiateurs peut être raccordée une pompe à chaleur?
Les radiateurs connectés à la pompe à chaleur doivent avoir une capacité maximale afin de pouvoir dégager une chaleur suffisante en un certain temps. L’efficacité du radiateur dépend de la surface à travers laquelle le dégagement de chaleur se produit et le matériau des éléments chauffants.
De plus, les radiateurs doivent pouvoir produire de la chaleur à partir d’une eau à environ 60°C. Pour tester vos radiateurs, il suffit de régler votre boiler actuel sur 60°C. Faites le test lorsqu’il fait froid et allumez tous les radiateurs. Contrôler alors s’il fait assez chaud dans la maison.
Radiateurs basse température
Si vos radiateurs sont trop anciens, il est préférable de les remplacer par des radiateurs basse température ou des convecteurs. Si vous optez pour des radiateurs basse température, ceux-ci peuvent être raccordés à pratiquement tous les types de pompe à chaleur et offrent une alternative idéale au système de chauffage central traditionnel avec une chaudière.