Skip to main content

Het beste koelsysteem voor je technisch lokaal

Een technisch lokaal waar je de servers en andere belangrijke IT-apparatuur van je bedrijf in onderbrengt, moet je dag en nacht op de juiste temperatuur kunnen houden. Je hebt dan ook nood aan een krachtig, efficiënt en betaalbaar koelsysteem. Maar waarop moet je letten?

Belangrijke criteria

Servers produceren heel wat warmte. Bovendien is de lucht in de datacentra of technische lokalen waar deze opgesteld staan vaak erg droog. Dat zijn elementen waarop een koelsysteem een passend antwoord moet bieden.

Een koelsysteem voor een technisch lokaal moet in de eerste plaats betrouwbaar zijn en een  stabiele werking kunnen garanderen. Vaak is een heel precieze en constante temperatuur namelijk noodzakelijk voor een optimale werking van je IT-apparatuur.

In de meeste gevallen moet je je servers het hele jaar door, dag en nacht, koelen. Logisch dan ook dat zuinigheid een ander belangrijk criterium is bij de keuze van een geschikt koelsysteem.

Je technisch lokaal koelen

Om datacentra te koelen, bestaan er verschillende mogelijkheden. Daikin bied je, afhankelijk van je noden, drie types producten:

●     luchtgekoelde koelaggregaten: deze garanderen zelfs in zware bedrijfsomgevingen een hoge efficiëntie en een maximale energiebesparing.

●     watergekoelde koelaggregaten: dit zijn erg efficiënte en onderhoudsvriendelijke koelsystemen. Ze zijn bijzonder geschikt voor kritieke industriële toepassingen waar de temperatuur op een halve graad nauwkeurig geregeld moet worden.

●     luchtbehandelingsgroepen: deze zorgen tegelijkertijd voor een betere luchtkwaliteit en een hoger energierendement. Ze zijn beschikbaar als klant-en-klare of als op maat gemaakte units.

Brede keuze aan besturingssystemen

Alle koelsystemen komen standaard met een besturingssysteem en een interface die je naadloos kunt integreren in het beheerssysteem van je bedrijfsgebouw. Afhankelijk van je behoeftes zijn er een hele waaier aan mogelijkheden.

Een koelsysteem voor je technische lokaal kiezen

Heb je nood aan een adequate koeling voor het technisch lokaal van je bedrijf? Wil je alle mogelijkheden kennen en tegen elkaar afwegen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie over het beste koelsysteem. 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !