Le local technique abritant les serveurs et autres équipements IT importants de votre entreprise doit être maintenu en permanence à la bonne température. Vous avez donc besoin d’un système de refroidissement puissant, efficace et abordable. Mais quels sont les points à prendre en compte lors de votre choix ?
Les critères importants
Les serveurs produisent une chaleur importante. De plus, l’air des centres de stockage de données ou locaux techniques où ils se trouvent est souvent très sec. Votre système de refroidissement doit donc être adapté à ces conditions.
Un système de refroidissement pour local technique doit tout d’abord être fiable et stable. Une température constante et très précise est généralement nécessaire pour garantir un fonctionnement optimal de votre équipement IT.
Dans la plupart des cas, vous devez rafraîchir vos serveurs toute l’année, jour et nuit. Il est donc logique que le caractère économe soit un autre critère important lors du choix d’un système de rafraîchissement adapté.
Climatiser votre local technique
Plusieurs solutions permettent de climatiser les centres de stockage de données. En fonction de vos besoins, Daikin vous propose trois types de produits :
● Groupes d’eau glacée à condensation par air : même dans des conditions très dures, ceux-ci garantissent un fonctionnement efficace et des économies d’énergie maximales.
● Groupes d’eau glacée à condensation par eau : ces systèmes de refroidissement efficaces et faciles d’entretien sont spécialement adaptés aux applications industrielles critiques où la précision exigée du contrôle de la température est d’un demi-degré.
● Unités de traitement d’air : celles-ci assurent une meilleure qualité de l'air intérieur et un rendement énergétique supérieur. Elles sont disponibles en systèmes complètement personnalisables ou en unités préconfigurées.
Un large choix de système de commande
Tous les systèmes de refroidissement sont livrés avec un système de commande et une interface que vous pouvez intégrer facilement dans le système de contrôle de votre bâtiment d’entreprise. Une multitude de possibilités s’offrent à vous en fonction de vos besoins.
Le système de refroidissement idéal pour votre local technique
Vous avez besoin de climatiser le local technique de votre entreprise ? Vous voulez découvrir et comparer toutes les possibilités ? N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage d’informations sur le système de refroidissement qui vous convient le mieux.