Er zijn verschillende types warmtepompen. Je kunt elke warmtepomp met verschillende systemen combineren, zodat je in je hele woning kunt genieten van een aangename warmte. Is een lucht/water-warmtepomp iets voor jou? In dit artikel kom je alles te weten over de werking van een lucht/water-warmtepomp en de voor- en nadelen die ermee gepaard gaan.
Zo werkt een lucht/water-pomp
Er zijn vier types warmtepompen, waarvan de lucht/lucht-warmtepomp wellicht de bekendste is. De andere types zijn duurder, maar leveren ook een hoger rendement op en betalen zichzelf daardoor snel terug.
De lucht/water-warmtepomp pompt een koelmiddel rond in een gesloten circuit. Het koelmiddel neemt warmte op uit de buitenlucht en verdampt onder invloed van een verdamper. Een compressor vervoert de damp vervolgens naar een condensor, waar de damp afkoelt met behulp van van koud water. De damp condenseert en wordt opnieuw een vloeibaar koelmiddel. Dankzij dit proces heeft het water in je verwarmingsinstallatie de warmte uit de buitenlucht overgenomen.
Voordelen van een lucht/water-warmtepomp
Een lucht/water-warmtepomp kun je gebruiken voor je centrale verwarming, maar evengoed om je sanitair water te verwarmen. Bovendien is dit type pomp perfect combineerbaar met vloerverwarming.
Een nadeel van een lucht/water-warmtepomp is dat je warmte nodig hebt om efficiënt te verwarmen, en die is niet altijd zomaar voorhanden. Vooral wanneer het buiten kouder is dan 3°C, ligt het rendement van een lucht/water-warmtepomp gevoelig lager dan bij andere warmtepompen.
Het belangrijkste voordeel van een lucht/water-warmtepomp, en een reden waarom veel mensen voor een lucht/water-warmtepomp kiezen, is dat deze installatie bijzonder makkelijk te plaatsen is. Daardoor liggen de installatiekosten ook beduidend lager dan bij andere types.
Daikin Altherma
Ben je geïnteresseerd in een lucht/water-warmtepomp, of wil je meer weten over de mogelijkheden van zo’n systeem? Vraag een gratis brochure aan en informeer je over de toepassingen van Daikin Altherma, ons volledig uitgerust systeem om je woning en je sanitair warm water te verwarmen. Dit systeem maakt gebruik van de lucht/water-warmtepomptechnologie, en zorgt gegarandeerd voor een fikse besparing ten opzichte van een klassieke verwarmingsketel.