Il existe plusieurs types de pompes à chaleur. Vous pouvez combiner chaque modèle avec différents systèmes, afin de profiter d’une chaleur agréable dans toute votre maison. Une pompe à chaleur air-eau est-elle faite pour vous ? Dans cet article, nous vous dévoilons tout sur le fonctionnement de cet appareil, ainsi que les avantages et inconvénients qui y sont liés.
Voici comment fonctionne une pompe à chaleur air-eau
On trouve quatre types de pompes à chaleur, dont le plus connu est le modèle air-air. Les autres exemplaires coutent plus cher, mais fournissent un rendement plus élevé, d’où un retour sur investissement plus rapide.
La pompe à chaleur air-eau fait circuler un réfrigérant dans un circuit fermé. Ce réfrigérant puise la chaleur de l’air extérieur et se vaporise sous l’influence d’un évaporateur. Un compresseur transporte ensuite la vapeur vers un condenseur, où elle est rafraichie à l’aide d’eau froide. La vapeur se condense et devient à nouveau un liquide de refroidissement. Grâce à ce processus, l’eau présente dans votre installation de chauffage peut puiser la chaleur de l’air extérieur.
Avantages d’une pompe à chaleur air-eau
Vous pouvez utiliser une pompe à chaleur air-eau pour votre chauffage central, mais aussi pour chauffer l’eau sanitaire. De plus, ce type de pompe se combine parfaitement à un chauffage par le sol.
Une pompe à chaleur présente néanmoins l’inconvénient de nécessiter de la chaleur pour fonctionner efficacement. Or, celle-ci n’est pas toujours disponible, en particulier lorsque la température extérieure est inférieure à 3°C. Dans ce cas précis, le rendement d’une pompe à chaleur air-eau est sensiblement plus faible par rapport aux autres modèles.
L’avantage majeur d’une pompe à chaleur air-eau, c’est son installation très simple. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreuses personnes préfèrent ce modèle de pompe à chaleur, car les frais d’installation sont considérablement moins élevés que pour d’autres exemplaires.
Daikin Altherma
Vous êtes intéressé par l’acquisition d’une pompe à chaleur air-eau ou souhaitez en savoir plus sur les possibilités d’un tel système ? Demandez une brochure gratuite et informez-vous sur les applications de Daikin Altherma, notre système entièrement équipé pour chauffer votre maison et eau sanitaire. Celui-ci recourt à la technologie de la pompe à chaleur air-eau et vous garantit des économies notables par rapport à une chaudière classique.